Valmiiksi kootut, push-pull-pikalukituksella varustetut M12-liittimet takaavat varman kytkennän ilman työkaluja. Tämä takaa helpon ja aikaa säästävän asennuksen ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä.
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Freewheeling diode with holding current limiting device, cable length: 3 m, with holding current limiting device for energy reduction