Signaalikaapelit ja tehokaapelit

Signaalikaapelit ja tehokaapelit luotettavaan anturi-/toimilaitekaapelointiin

Signaalien ja tehon siirtoon tarkoitettujen valmiskaapeleiden avulla voit liittää anturit ja toimilaitteet kentällä nopeasti ja helposti. Saatavana on laaja valikoima versioita ja kaapelityyppejä. Teollisuuskäytön perinteisten spesifikaatioiden ylittäviin vaatimuksiin tarjoamme erityisiä tuotesarjoja. Tilauksesta toteutamme myös mielellämme yksilöllisiä ratkaisuja.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Edut

  • Runsas kokovalikoima ja suuret napaluvut – M8...M40 sekä 1/2" ja 7/8" ja jopa 17 napaa samassa pistoliittimessä
  • Nopea, varma kytkentä ahtaissakin tiloissa M12-push-pull-pistoliittimillä
  • Ehdottoman turvallinen ja luotettava häiriösuojattu kytkentä äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa Advanced Shielding Technology -tekniikan ansiosta
  • Sähkömagneettisten hydraulisten ja pneumaattisten venttiilien turvallinen ja tehokas ohjaus esiasennetuilla venttiilipistokkeilla
  • Räätälöity kaapelointi asiakaskohtaisilla versioilla, pienin tilausmäärä 1 kpl

Uudet tuotteet

Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet
S15-power-pistoliittimet

Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet

Helppo ja nopea signaalikaapelointi

M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat nopean ja turvallisen kaapeloinnin ahtaissakin tiloissa. Ne voidaan asentaa ilman työkaluja vain painamalla ne paikalleen. A-koodatut, kahdeksannapaiset, esiasennetut signaalikaapelit laajentavat tuotevalikoimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen M12-push-pull-lukitus
  • 8-napainen, A-koodattu
  • Suojatut ja suojaamattomat mallit
  • Uros- ja naarasliitinversiot
  • Advanced Shielding Technology
  • Kaapeli PUR halogeeniton
  • Kotelointiluokka: IP65, IP68

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä
  • Asennuksessa säästyy aikaa 80 prosenttia ruuviliitokseen verrattuna
  • Irtoliitännät mahdollisia sisä- ja ulkopuolisella lukituksella varustetuilla pistoliittimillä
  • Luotettava häiriösuojattu kytkentä Advanced Shielding Technologyn avulla
  • IEC 61076-2-010 -standardin mukaisesti standardoitu tuotevalikoima tarjoaa suuren varmuuden tulevaisuuden varalle

S15-power-pyöröpistoliittimet

Tehokkaita ja kompakteja

Koon 15 pyöröpistoliittimet tarjoavat kompaktin ja turvallisen teholiitännän asynkroni- ja vaihtovirtamoottoreille 7,5 kW:iin asti. Bajonettipikalukitusjärjestelmä mahdollistaa työkaluttoman ja aikaa säästävän asennuksen. Liitäntävirheet voidaan välttää.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Koon 15 suojaamattomat pyöröliittimet
  • Hybridipistoke: 3 tehokosketinta enintään 16 A, 2 merkinantokosketinta enintään 10 A, PE
  • Bajonettipikalukitus
  • Johtimen rakenne: 6 x 2,5 mm
  • Halogeeniton PUR-kaapeli
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67
  • Standardin IEC 61076-2-116 mukainen

Edut

  • Aikaa säästyy asennuksessa helpon, työkaluttoman bajonettipikalukitusjärjestelmän avulla
  • Suuri tilansäästö hybridipistokkeessa olevien teho- ja merkinantokoskettimien ansiosta
  • Kestävä vaativissa teollisuusympäristöissä taittumis- ja tärinäsuojan ansiosta
  • UL-hyväksyntä ja IEC-standardointi maailmanlaajuiseen käyttöön

Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Kaapelien ja johtimien konfiguraattori

Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.

Signaali- ja tehokaapelit M8 ja M12

Signaali- ja tehokaapelit M8 ja M12

Tarjoamme sinulle laajimman tuote- ja ratkaisuohjelman M8- ja M12-versioina signaalien ja tehon turvalliseen siirtoon: vakiosovelluksista, roboteista ja energiansiirtoketjuista jatkuvaan ulkokäyttöön ja elintarviketeollisuuden tai rautatieliikenteen kaapelointiin. Saatavana on laaja valikoima kalustettuja versioita ja johtolaatuja.

  • Luotettavasti tiivis kotelointiluokkaan IP65/IP67/IP68/IP69K asti
  • Koodatut pistokkeet estävät virhekytkennät
  • Nopea ja turvallinen liitäntä M12-push-pull-pikalukituksen avulla
  • Ehdottoman varma EMC-suojaus ja kestävyys Advanced Shielding Technology -tekniikan ansiosta
  • Suuri tehonsiirto, jopa 16 A tai jopa 690 V
M12-kaapelointi push-pull-pikalukituksella
High density -pistoliittimet M12-mallina
Helppo diagnostiikka ledeillä varustettujen M12-liittimien avulla
M12 Power -kaapelit
Signaali- ja tehokaapelit
Erilaiset johdot
M12-kaapelointi push-pull-pikalukituksella

Valmiiksi kootut, push-pull-pikalukituksella varustetut M12-liittimet takaavat varman kytkennän ilman työkaluja. Tämä takaa helpon ja aikaa säästävän asennuksen ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä.

High density -pistoliittimet M12-mallina

Teollisuusympäristössä suuntaus on kohti yhä kompaktimpia rakenteita, kun samanaikaisesti liitäntätiheys on suuri. 12- ja 17-napaisilla M12-mallin high density -pistoliittimillä voit siirtää signaaleja tilaa säästävästi. A-koodaus on standardoitu, ja se voidaan yhdistää muihin liitäntöihin.

Helppo diagnostiikka ledeillä varustettujen M12-liittimien avulla

M12-pistoliittimistä, joihin on integroitu ledit, voit havaita signaalireitin virheet nopeasti ja helposti.

M12 Power -kaapelit

M12 POWER -koodaukset S-, K- ja M-koodauksena on suunniteltu AC-sovelluksiin ja vaihtovirtamoottorin teholiitäntään. M-koodaus syöttää myös 5- ja 6-napaisille kulutuslaitteille jopa 8 ampeerin ja 690 voltin tehoa. DC-sovelluksissa pienjännitealueella, kuten esim. hajautettujen I/O-moduulien tai DC-moottorien tehonsyötössä, käytetään T- ja L-koodauksia. Nelinapainen L-koodaus on saatavana myös erillisellä toiminnallisella maadoituskoskettimella. 63 voltin jännite mahdollistaa 16 ampeerin siirron.

Signaali- ja tehokaapelit

Advanced Shielding Technology optimoi M12-pistoliittimien nykyisen rakenteen järjestelmiesi luotettavaa ja turvallista käyttöä varten.

Valmistusprosessissa nestemäinen metalli sulkee häiriösuojan kokonaan sisäänsä. Pintaa myötäilevä 360°-suoja ei tuo ainoastaan parannettua EMC-suojaa, vaan nostaa myös suorituskykyä. Nestemäinen metalli muodostaa yhteyden myös suojajohdinkoskettimesta metallia johtavaan M12-pyällykseen.

Erilaiset johdot

Standardinmukaisesti käytetyt PUR-johtomme ovat halogeenittomia, kestävät kemikaaleja, öljyjä ja voiteluaineita sekä soveltuvat käytettäviksi energiansiirtoketjuissa. Edulliset PVC-johdot sopivat sovelluksiin, joihin kohdistuu keskitasoista mekaanista kuormitusta. Ulkoalueille, elintarviketeollisuuteen ja ratasovelluksiin on saatavana on erityisiä räätälöityjä kaapeleita.

Signaali- ja tehokaapelit M17–M40

Signaali- ja tehokaapelit M17–M40

Esiasennetut signaali- ja tehokaapelit kokoluokkien M17–M40 pistoliittimillä sopivat useisiin teollisuuden signaalisovelluksiin. Ne ovat oikea valinta sähkömoottoreiden helppoon ja nopeaan liitäntään jopa 150 A:n / 630 V:n siirtotehoilla. Valikoima sisältää kaikki vaadittavat tehoalueet ja rakenteet.

  • Kattava tuotevalikoima 6–17-napaisilla versioilla
  • Käytössä luotettavia vankan rakenteen ja korkealaatuisten materiaalien ansiosta
  • Puolella kierroksella nopea ja varma liitäntä SPEEDCON-pikalukituksella
  • Signaalien häiriöttömään siirtoon EMC-suojatuilla pistoliittimillä
  • Luotettavan tiivis kotelointiluokan IP67 ansiosta
Vankat pyöröpistoliittimet signaaleja ja tehoa varten
Kulmamalliset signaali- ja tehopistoliittimet
Helppo asennus SPEEDCON-pikalukituksella
Vankat pyöröpistoliittimet signaaleja ja tehoa varten

Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiskaapeleita tai kalustettavia malleja: Phoenix Contactin pyöröpistoliittimet tarjoavat nämä ja paljon muuta.

  • M17 suorana rakenteena: jopa 17 napaa signaalinsiirtoon tai jopa 9 napaa tehonsiirtoon 20 A:iin asti
  • M23 suorana tai kulmarakenteena: jopa 17 napaa signaalinsiirtoon tai 6 tai 8 napaa tehonsiirtoon 30 A:iin asti Kulmarakenne kääntyy yli 240°.
  • M40 suorana rakenteena: 6 tai 8 napaa tehonsiirtoon 70 A:iin asti

Kulmamalliset signaali- ja tehopistoliittimet

Kulmamallinen M23-pyöröpistoliitin kääntyy ensi kertaa yli 240°. Näin optimaalinen, laitteistolle sopiva kaapelointi on mahdollista.

Helppo asennus SPEEDCON-pikalukituksella

Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukituksella asennat pyöröpistoliittimet puolella kierroksella. Näin lyhennät asennusaikaa jopa 90 %.

Valetut venttiilipistokkeet

Venttiilipistokkeet ja -kaapelit

Venttiilipistokkeet ja venttiilipistokekaapelit kestävät lämmön ja mekaanisia vaikutuksia sekä öljyjä ja rasvoja. Energianvähennystoiminnolla varustetut esiasennetut venttiilipistokkeet vähentävät virrankulutusta jopa 50 % ja mahdollistavat pienempien virtalähteiden käytön.

  • Viisi erilaista mallia (A, B, BI, C, CI) ja painekytkimiä (AD) varten
  • Venttiilipistokkeet ulkokäyttöön A- ja AD-malleina, kotelointiluokka IP66K/IP68
  • Käyttöalue 24...230 V AC/DC
  • Helppo tunnistus vikatapauksessa selvästi näkyvän LEDin ansiosta
  • UL-hyväksytyt materiaalit ja johdinlaadut
DEUTSCH- ja Superseal-pistoliittimet

DEUTSCH- ja Superseal-pistoliittimet

Valettuja DEUTSCH- ja Superseal-pistoliittimiä käytetään pääasiassa hyötyajoneuvoissa, rakennus-, maatalous- ja metsäkoneissa. Ne mahdollistavat luotettavan signaalien ja tehon siirron ja tekevät vaikutuksen vankalla rakenteellaan. Valettu rakenne tarjoaa vain vähän kosketuspintaa vedelle, öljylle ja kemikaaleille ja varmistaa, että pistoliittimet ovat luotettavasti tiiviitä.

  • Käytännöllisen klipsilukituksen ansiosta nopeasti käyttövalmis
  • Standardoidut liitännät ja valmistajasta riippumaton pistokeyhteensopivuus
  • Korkeat kotelointiluokat IP69K asti varmistavat turvallisen käytön
Asiakaskohtaiset kaapeliversiot

Anturikaapelit – asiakaskohtaiset versiot ja metritavara

Suunnittele valmiskaapelit kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin räätälöitävien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilölliset konfiguraatiot anturikaapeleista ja toimilaitekaapeleista. Phoenix Contactin teollisuuspistoliittimien palvelukeskuksen ammattilaiset räätälöivät toiveidesi mukaisen tuotteen muutamassa päivässä koneen-, laitteiston- tai laitevalmistukseen. Kattava teollisuuden pistoliittimien vakiovalikoimamme ei aina täytä asiakkaan vaatimuksia.

  • Tilaa joustavasti – toimitettavissa myös lyhyitä johtoja
  • Pitkät kaapelit on helppo kelata johtokelan avulla