Vedenotto juomavesihuoltoa varten Tutustu valvonta- ja ohjausratkaisuihin, jotka mahdollistavat kaivojärjestelmien ennakoivan ja tehokkaan hallinnan.

Kaivokentän huoltokäyttö

Haaste


Pohjavesikaivot

Vesihuollon kestävä varmistaminen

Tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava vesihuolto on ajateltavissa vain, kun vedenotto toteutetaan ympäristötietoisesti ja kestävästi. Luonnon vesivarojen lisääntyvä kuormitus on vedenotossa alan suuri teknologinen haaste.

Pohja- tai pintaveden laadusta riippuen juomavesihuolto edellyttää erilaisia käsittelymenetelmiä. Järjestelmän tai verkon koko määrittää myös käytettävän teknologian valinnan.

Ratkaisu


Kaksi teknikkoa työskentelevät vedenoton automaatiotekniikan parissa
Vedenpuhdistamon valvomo
App Icons: Kaivojärjestelmien tehokas käyttö pilvipalvelun avulla
Kaksi teknikkoa työskentelevät vedenoton automaatiotekniikan parissa

Pohjavedenoton kuljetuslaitteistojen rakentaminen tai uudistaminen muodostaa usein teknisen haasteen etenkin automaatiotekniikan osalta. Ennaltaehkäisevä kunnossapito on mahdollista, kun järjestelmiä ja yksiköitä valvotaan jatkuvasti nykyaikaisen anturitekniikan avulla. Kulumisen merkit huomataan ajoissa ja vältetään muiden vahinkojen ja käyttökatkojen syntyminen.

Ennakoiva kunnossapito ja turvallinen etäkäyttötekniikka ovat olennaisen tärkeitä hajautetuissa pohjavesikaivoissa. Näin voit valvoa pumppujen ja moottoreiden tilaa milloin ja missä tahansa.

Phoenix Contact tarjoaa esikonfiguroidun sekä konfiguroitavan ratkaisun, joka huolehtii kaikista kaivojen vaadittavista ohjaus- ja säätötehtävistä.

Ratkaisu kaivojen automaatioon
Vedenpuhdistamon valvomo

Kytkentäkaappiratkaisut suorittavat hajautettujen asemien ohjaus- ja valvontatehtäviä. Näihin kuuluvat laitteiden hallittu kytkentä ja mittaustulosten tallentaminen. Tärkeitä ilmoituksia sademääristä ja pohjaveden pinnasta lähetetään ylemmän tason ohjausjärjestelmään yleisen etäkäyttöprotokollan (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) kautta sekä tekstiviestillä käyttöhenkilöstölle.

App Icons: Kaivojärjestelmien tehokas käyttö pilvipalvelun avulla

Kaivojärjestelmien älykäs ja resursseja säästävä toiminta saavutetaan prosessin avoimuuden ja ympäristöstä saatavan tiedon avulla. Kaivopumppuja ohjataan toimilohkoilla, ja yksittäisten kaivojen tiedot lähetetään pilvipalveluun tiedonsiirtoprotokollien kautta. Kaikki merkitykselliset mittaus- ja kulutusarvot käsitellään, ja niitä verrataan ulkoisiin tietoihin, kuten sääennusteisiin ja sähkötariffeihin. Tästä voidaan johtaa toimintasuosituksia kaivojärjestelmän mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tuloksena on energian ja kulujen säästö sekä maksimaalinen luonnonvarojen suojelu.

Taloudellinen protokollakonvertointi Siirrä prosessidata eri etäkäyttöasemilta valvomoon standardoidun etätiedonsiirron kautta. Teollisuus-PC:t muuntavat tiedot perinteisiksi etäkäyttöprotokolliksi, kuten IEC 60870-5-104 tai IEC 60870-5-101.

Interaktiivinen kuvakartta: Topologia Protokollakonvertointi juomavedenotossa
Turvallinen etätiedonsiirto
Tarjoamme sopivat teollisuuden reitittimet ja kyberturvallisuusratkaisut, jotta voit kommunikoida koneiden ja järjestelmien kanssa turvallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Katso lisätietoja teollisuusreitittimistä ja kyberturvallisuudesta
Turvallinen etätiedonsiirto
Water Functions -ohjelmistokirjasto
Ohjelmistokirjasto helpottaa ohjelmoitujen toimintomoduulien avulla jäteveden ja juomaveden käsittelyn järjestelmäprosessien mittaamista, ohjaamista ja säätöä.
Lisätietoja Water Functions -ohjelmistokirjastosta
Water Functions -ohjelmistokirjasto
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Käytä haluamaasi ohjelmointikieltä automaatiota varten ja yhdistä järjestelmäsi pilveen.
Lisätietoa automaatiotekniikasta
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten

Edut

  • Etäkäyttöjärjestelmän konvertointi IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP -protokollista IEC 60870-5-101/-104 tai OPC UA -protokolliin tuo lisää joustavuutta
  • Hajautettujen asemien helppo integrointi järjestelmäverkkoon esiohjelmoitujen toimintomoduulien avulla
  • Luonnonvarojen säilyttäminen kohdennetun kaivon ohjausjärjestelmän avulla

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.