Vedenkuljetus ja -jakelu Toteuta järjestelmän turvallinen toiminta ja luotettava vuotojen hallinta vedenjakeluverkon valvonta- ja ohjausratkaisuillamme.

Vedenkuljetus ja -jakelu

Haaste


Vesihuolto

Tehohäviöiden vähentäminen ja luotettavan vesihuollon varmistaminen

Vedenjakeluverkko on vesihuollon keskeinen osa. Se yhdistää vedenkäsittelyn ja kuluttajat. Tässä keskitytään kustannustehokkaaseen ylläpitoon ja järjestelmän toimintaan. Ulkoasemien jatkuva valvonta ja ohjaus ovat tässä yhteydessä olennaisen tärkeitä. Ne on suunniteltu varmistamaan oikea vedenpaine sekä tunnistamaan ja minimoimaan esimerkiksi vuotojen aiheuttamat vesihäviöt.

Ratkaisu


Näkymä ristikon läpi juomavesisäiliöön

Tulevaisuuden vesihuolto

Juomaveden toimittamiseksi useisiin paikkoihin tarvitaan usein laajalle haarautunut syöttöverkko. Jatkuva pääsy kaikkiin järjestelmiin ohjausta ja valvontaa varten on välttämätön. Phoenix Contact toimittaa täydellisiä ratkaisuja etävalvonnasta vuodonhallintajärjestelmään vesihäviöiden minimoimiseksi. Yksittäisten ohjainten pilviyhteys mahdollistaa pääsyn järjestelmän kaikkiin tarvittaviin tietoihin suojatun yhteyden kautta.

Pääsy pilvipalveluun tabletin kautta
Vuoto putkijohdossa
Etävalvonta
Pääsy pilvipalveluun tabletin kautta

PLCnext Control -tuoteperheen ohjausten käyttö mahdollistaa tiedonsiirron pilvipalveluun vähäisellä vaivalla. Kaivoihin liitettyjen laitteiden tiedot voidaan hakea suoran yhteyden välityksellä. Tiedot, kuten käyttötunnit, käyttöaste tai tehonkulutus siirretään mihin tahansa pilvipalveluun esimerkiksi MQTT:n kautta.

Hyödy maksimaalisesta käytettävyydestä – data on saatavilla milloin ja mistä tahansa. Tämä läpinäkyvyys mahdollistaa välittömät toimenpiteet tai pitkän aikavälin toimet, kuten kunnossapidon hallinnan. Kaivojen ohjaus on mahdollista myös pilvipalvelun kautta, ja se voidaan rakentaa redundantiksi järjestelmäksi.

Vuoto putkijohdossa

Koska juomaveden kulutusmäärä vaihtelee päivän aikana, virtausmäärä ja putkistopaine vaikuttavat merkittävästi vuotohäviöiden tarkasteluun.

Phoenix Contact on yhteistyössä kumppaneidensa kanssa kehittänyt putkistohäviöiden minimoimiseksi ratkaisun, joka perustuu kulutusmäärästä riippumattomaan paineenhallintaan.

Etävalvonta

Vedenjakeluverkossa ulkoasemien jatkuva valvonta ja ohjaus on olennaisen tärkeää. Phoenix Contact tarjoaa vuodonhallintaan ja siirtolinjan hallintaan erityisiä ratkaisuja, jotka perustuvat modulaariseen ohjaustekniikkaan.

Tiedonsiirrossa käytetään erilaisia medioita, kuten SHDSL-tekniikkaa sekä langatonta ja mobiilitekniikkaa. Ratkaisuja voidaan laajentaa modulaarisesti, ja niiden käyttöönotto on helppoa, koska ohjelmoinnin sijaan vaaditaan vain parametrointi.

Ratkaisut vedenjakeluverkolle

Interaktiivinen kuvakartta: Topologia Ratkaisut vedenjakeluverkolle
Teholähteet
Teholähteet syöttävät tehoa sovellukseesi luotettavasti. Valitse laajasta tuoteperheiden valikoimasta tarpeidesi mukaan paras teholähde sovellukseesi.
Lisätietoa teholähteistä
Teholähteet
Automaatiotekniikka
Käytä haluamaasi ohjelmointikieltä automaatiota varten ja yhdistä järjestelmäsi pilveen.
Lisätietoa automaatiotekniikasta
Automaatiotekniikka
Turvallinen etätiedonsiirto
Tarjoamme sopivat teollisuuden reitittimet ja kyberturvallisuusratkaisut, jotta voit kommunikoida koneiden ja järjestelmien kanssa turvallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Katso lisätietoja teollisuusreitittimistä ja kyberturvallisuudesta
Turvallinen etätiedonsiirto

Edut

  • Helposti käyttöönotettavat pilviyhteydet PLCnext Technologyn avulla
  • Vesihäviöiden minimointi vuodonhallintajärjestelmällä
  • Tietojen läpinäkyvyys: ohjauskeskuksesta tai mobiililaitteesta

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.