Vedenkäsittely juomavesihuollossa Toteuta turvallinen tiedonsiirto ja ennakoiva järjestelmän käyttö redundanttisten ohjaus- ja verkkoratkaisujemme avulla.

Huollon työntekijä juomaveden käsittelyssä

Haaste


Sisäkuva vesihuollosta

Räätälöidyt käsittelyvaatimukset

Epäpuhtaudet ja bakteeri- ja viruskuormitukset poistetaan pysyvästi ennen jakelua. Veden käsittely suoritetaan eri vaiheissa, kuten hapettumisella, desinfioinnilla ja pehmentämisellä.

Ratkaisu


Asiakasneuvottelu vedenpuhdistamossa

Ennakoiva järjestelmän käyttö – turvallinen juomavesi

Täytä vedenlaadulle asetetut korkeat vaatimukset varmistamalla keskeytymätön järjestelmän käyttö. Tarjoamme turvalliseen ja ennakoivaan vedenkäsittelyyn tuotteita ja ratkaisuja, jotka takaavat maksimaalisen käytettävyyden.
Redundanttiset ohjaus- ja verkkoratkaisut ohjaavat ja valvovat luotettavasti järjestelmän herkkiä prosesseja kentältä aina ohjaustasolle saakka. Siten sinulla on turvallinen pääsy järjestelmääsi milloin tahansa ja mistä tahansa, ja voit vian sattuessa suorittaa vianmäärityksen helposti etähuollon kautta.

Ratkaisut prosesseihisi

Kytkentäkaappi käsittelylaitteiston ohjaukseen
Kytkentäkaappi otsonilaitteistossa
Redundanttiset huipputeho-ohjaukset
Kytkentäkaappi käsittelylaitteiston ohjaukseen

Virtauksen ja jäännöskloorin mitattuja arvoja käytetään käsittelylaitoksen täsmälliseen ohjaukseen esimerkiksi klooridioksidia käytettäessä. Modulaarisen ohjaustekniikan ja integroidun eHMI-tekniikan ja valmiiden visualisointimoduulien yhdistelmä mahdollistaa tarkan ohjauksen paikan päällä verkkopohjaisen kosketusnäytön avulla.

Kytkentäkaappi otsonilaitteistossa

Hapettumisprosessin otsonikaasun pitoisuuden säätelemiseksi luodaan turvallinen yhteys kenttälaitteiden ja ohjausyksikön välille. Analogiset ja digitaaliset tulot ja lähdöt mahdollistavat signaalien helpon käsittelyn tällä tasolla. Nämä tiedot välitetään ohjausjärjestelmään tavallisten viestintäprotokollien, kuten Modbusin, PROFIBUSin ja PROFINETin kautta.

Redundanttiset huipputeho-ohjaukset

Erilaiset kuormitustyypit vaativat erilaisia käsittelyprosesseja. Täydelliset RFC 4072S -redundanssikonseptit suorituskykyisenä turvaohjaimena edistävät keskeytymätöntä toimintaa. Lisäksi sitä voidaan käyttää sovelluksissa, jotka edellyttävät SIL 3- tai PL e-tason turvallisuutta.

Yhtenäinen redundanttisuus kenttätasolta ohjauskeskukseen saakka

Toimintavarmuus on erityisen tärkeää vedenpuhdistuksen eri vaiheissa. Maksimaalisen käytettävyyden takaaminen vaatii redundanttisen järjestelmän.
Phoenix Contact tarjoaa turvallisia konsepteja ja redundanttisia komponentteja järjestelmän automatisointiin. Tarjolla on suuri tuote- ja ratkaisuvalikoima kenttälaitteiden yksinkertaiseen integrointiin, ohjaus- ja verkkotasolle ja aina ohjausjärjestelmään saakka. Näin varmistat järjestelmäsi keskeytymättömän ja jatkuvan toiminnan.

Interaktiivinen kuvakartta: Topologia Redundanttinen tietoliikenne
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Käytä haluamaasi ohjelmointikieltä automaatiota varten ja yhdistä järjestelmäsi pilveen.
Lisätietoa automaatiotekniikasta
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Turvallinen etätiedonsiirto
Tarjoamme sopivat teollisuuden reitittimet ja kyberturvallisuusratkaisut, jotta voit kommunikoida koneiden ja järjestelmien kanssa turvallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Katso lisätietoja teollisuusreitittimistä ja kyberturvallisuudesta
Turvallinen etätiedonsiirto
Water Functions -ohjelmistokirjasto
Ohjelmistokirjasto helpottaa ohjelmoitujen toimintomoduulien avulla jäteveden ja juomaveden käsittelyn järjestelmäprosessien mittaamista, ohjaamista ja säätöä.
Lisätietoja Water Functions -ohjelmistokirjastosta
Water Functions -ohjelmistokirjasto

Edut

  • Paikallinen visualisointi ja integroitu etädiagnostiikka mahdollistavat järjestelmän jatkuvan seurannan
  • Järjestelmän osien keskeytymätön toiminta myös sähkökatkon aikana
  • Keskeytymätön toiminta erittäin tehokkaat turvaohjaimet sisältävän redundanssikonseptin ansiosta

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.