Vedenotto kaivokentällä ja työntekijöitä

Syväkaivopumppujen älykäs ohjaus Tulevaisuuden juomavesihuolto

  • Luonnonvarojen säästäminen kohdennetun kaivon ohjausjärjestelmän ja tarpeenmukaisen pumpputehon avulla

  • Intuitiivinen parametrointi minimoi teknistä suunnittelua

  • Valvonnan läpinäkyvyys kattavien diagnostiikkamahdollisuuksien avulla

  • Yksittäisten kaivoelementtien säästäminen vähentää kulumista

  • Intuitiivinen web-visualisointi diagnostiikkaan paikan päällä

Kaivokenttä

Pohjavesikaivojen tehtävänä on kunnallinen vesihuolto.

Syväkaivojen energiatehokas käyttö

Pohjavesikaivot ovat välttämättömiä kattamaan päivän kuluessa voimakkaasti vaihtelevan juomavesitarpeen. Jotta voidaan varmistaa yksittäisten kaivojen tasapainotettu pumppausteho sekä vakiona pysyvä pohjavesitaso, kaivojen ja pumppujen ohjaukseen vaaditaan korkea tekninen taso.

Pohjavedenoton pumppauslaitteistojen perustamisen tai modernisoinnin yhteydessä pyritään alentamaan energiantarvetta ja vähentämään syväkaivopumppujen kulumista. Pumput ovat suurimmat energiankuluttajat juomavesihuollossa. Tarpeen mukaan optimoidulla pumppujen ohjauksella pohjavettä pumpataan vakiopaineella, mutta käytetään vain tarvittavaa pumppujen tehoa.
Energiatehokkaan pumpun käytön huomioon ottaminen teknisessä toteutuksessa säästää arvokkaita luonnonvaroja ja alentaa myös kustannuksia.

Investointi moderniin automaatiotekniikkaan tarpeen mukaan optimoitua kaivojen ohjausta varten on taloudellisesti järkevää. Kaivojen ylläpitävät hyötyvät pitkällä aikavälillä syväkaivopumppujen ennakoivan kunnossapidon ja etäkäyttötekniikan ansiosta suuremmasta tehokkuudesta, käyttövarmuudesta ja käytön vaivattomuudesta.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Ratkaisu älykkääseen kaivojen automaatioon

Phoenix Contactin nykyaikainen automaatiotekniikka tukee syväkaivojen tehon suhteen optimoitua ja kustannustehokasta käyttöä. Well Control, ratkaisu syväkaivopumppujen ohjaukseen, takaa juomaveden saannin ja kaivojen tasapainoisen tuoton. Kaikkia saannin suhteen olennaisia käyttötietoja ja kenttälaitteita, kuten esimerkiksi pumppuja, venttiilejä ja käyttölaitteita, voidaan ohjata ja valvoa etähuollon kautta. Näin voit seurata jatkuvasti veden tuottoa ja verkostopainetta.

Well Control on esikonfiguroitu, konfiguroitava kytkentäkaappiratkaisu, joka sisältää ohjelmiston, joka huolehtii kaikista vaadittavista pohjaveden oton ohjaus- ja säätötehtävistä. Optimoidulla kaivojen ohjauksella käytät koko järjestelmää tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Ratkaisu kaivojen automaatioon

Siirrä prosessitietoja eri etäkäyttöasemilta standardoidusti ohjauskeskukseen.

Mies käyttää kaivojenhallintaohjelmaa tietokoneella

Kaivoihin liitettyjen laitteiden tiedot voidaan hakea suoran yhteyden välityksellä.

Läpinäkyvyys kaivojenhallinnassa Joustava tiedonsaanti

Lisää käytön tehokkuutta valvomalla syväkaivopumppujen toimintatiloja jatkuvasti. Well Controlin avulla voit valvoa järjestelmää helposti etänä. Tiedot, kuten käyttötunnit, käyttöaste tai tehonkulutus, voidaan siirtää mihin tahansa pilvipalveluun esimerkiksi MQTT:n kautta.

Verkkovisualisoinnin kautta pääset käyttämään pumppujen ja kaivojen ohjausta mistä tahansa. Hae mittausarvoja helposti ja nopeasti tai säätele pumpun tehoa manuaalisesti. Ottaen huomioon tämänhetkiset turvallisuusstandardit tämä läpinäkyvyys mahdollistaa välittömät toimenpiteet tai pitkän aikavälin toimet, kuten huollon hallinnan.

Kaksi teknikkoa työskentelevät vedenoton automaatiotekniikan parissa

Kokonaisvaltainen teho: Huoltokäyttö kaivojen automaatioon

Käyttövalmis kytkentäkaappiratkaisu Älykäs automaatio-ohjelmisto

Well Controlin ydin on modulaarinen AXC-pienohjaus, joka PROFINET- ja Modbus/TCP-toiminnallisuudella varustettuna on myöhemmin optimaalisesti laajennettavissa. Älykäs ohjaus säästää kaivon yksittäisiä osia ja pitää siten kulumisen vähäisenä.

Lisäksi kattava ylijännitesuojaus- ja jännitteensyöttökonsepti huolehtii käyttöturvallisuudesta ja mahdollistaa ennakoitavat huollot.

MINI Analog Pro -tuoteperheen mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan moduulit sopivat myös karuihin ympäristöihin, kuten erilaisten kaivojen yhteydessä. Esrittäin kompaktit erotusvahvistimet suodattavat ja päivittävät jatkokäsittelyä varten kaikki tulevat analogiset arvot. Myös etälaitteiden syötönerotinkäyttö sujuu vaivattomasti.

Mies kannettavalla tietokoneella suunnittelemassa kaivopumppuja kytkentäkaapin edessä

Varmista järjestelmän käytettävyys vesitalouteen sovitetun ohjelmistokirjaston avulla.

Tehokasta suunnittelua Kaivopumppujen helppo liittäminen

Syötön kannalta olennaiset kenttälaitteet liitetään Water Functions -ohjelmistokirjaston avulla. Ohjelmoitujen toimintomoduulien avulla erityisesti vesitaloutta varten kehitetty prosessikirjasto mahdollistaa kaivopumppujen tehokkaan suunnittelun.

Kokonaan ilman ohjelmointia tehtävä parametrointi helpottaa käyttöönottoa. Myös liitäntä ohjauskeskukseen tapahtuu etäkäyttöprotokollan IEC 60870-5-104 avulla helposti ja vaivattomasti.

Ratkaisusovellus sopii erinomaisesti myös monitahoiseen kaivoinfrastruktuuriin, ja se on helppo integroida vesilaitosten olemassa oleviin IT-prosesseihin.