Hätäsuihkujen valvonta Toteuta turvasuihkujen jatkuva valvonta ja paranna siten laitoksen henkilöstön turvallisuutta.

Henkilö käyttää hätäsuihkua silmille

Hätäsuihkujen valvonta

Hätäsuihku prosessiteollisuuden ulkolaitoksessa

Toiminnan varmistaminen

Kansainväliset työturvallisuutta koskevat standardit vaativat tämän varolaitteen säännöllisiä tarkastuksia. Tyypillisesti huoltohenkilöstö suorittaa huollon edelleen paikan päällä säännöllisin väliajoin. Keskitetty hätäsuihkujen tarkkailu poistaa tarpeen säännöllisille huoltokierroksille. Varmista myös, että turvasuihkut toimivat myös heti viimeisimmän tarkastuskierroksen jälkeen. Valvontajärjestelmämme avulla voit lisätä laitoksen henkilökunnan turvallisuutta, sillä lääkintähenkilöstö saa heti hälytyksen.

Ratkaisu


Hätäsuihkun aktivointi prosessiteollisuuden laitoksen työntekijän toimesta

Automaattiset hälytykset

Automaattisen hälytyksen avulla voit jakaa tietoa kohdennetusti. Näin voit esimerkiksi tiedottaa toimintatilasta kunnossapitotiimille, ja ensiavun antajille tai lääkintähenkilöille voidaan lähettää suoraan hälytys tekstiviestillä tai sähköpostitse.

Hätäsuihkujen tarkkailu valvomossa

Tarkkailua valvomossa

Hyödynnä selkeitä tarkastusraportteja, joihin huoltovälit kirjataan tarkasti. Hätäsuihkun käyttö tarkastuksen aikana on kirjattava samalla tavoin kuin tarvittava vedenpaine. Kun hälytys laukeaa, hälytystekstiviesti ilmoittaa lääkintähenkilöstölle suoraan aktivoidun turvasuihkun tarkan sijainnin. Siten ensiavun antaja voidaan ohjata GPS-tietojen perusteella tarkasti tapahtumapaikalle.

Silmä- ja hätäsuihkujen tilan web-visualisointi

Vaihtoehtona pilvi

Valvo silmä- ja hätäsuihkujen toimintatilaa jatkuvasti web-visualisoinnin kautta. Integrointi olemassa oleviin hätäjärjestelmiin on myös mahdollista.

Tiedonsiirtotekniikat

Tarjoamme erilaisia yksilöllisten vaatimusten mukaisia tiedonsiirtotekniikoita hätäsuihkun valvontaan.

Interaktiivinen kuvakartta: Tiedonsiirtotekniikat hätäsuihkun valvontaan
Hälytykset
Käyttökatkojen välttäminen tekstiviestireleen avulla
Katso lisätietoa tekstiviestireleestä
Hälytykset
Langaton Radioline-järjestelmä
Luotettava käyttö teollisuusympäristössä
Katso lisätietoa Radioline-järjestelmästä
Langaton Radioline-järjestelmä
I/O-järjestelmät
Phoenix Contactin I/O-järjestelmät kotelointiluokissa IP20 ja IP65/67 soveltuvat kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin ja verkkoihin.
Katso lisätietoja I/O-järjestelmistä
I/O-järjestelmät
Teollisuusreitittimet
Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot kaapeleilla (LAN-reitittimet ja NAT-reitittimet) tai langattoman verkon kautta (3G/UMTS/4G/LTE-reititin) etähuoltoa ja paikallisen verkon suojaamista varten.
Katso lisätietoa teollisuusreitittimistä
Teollisuusreitittimet

Yhteyshenkilö Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Annan mielelläni neuvoja hätäsuihkujen valvontaan liittyvästä skaalattavasta konseptista.

Edut

  • Yrityksen työsuojelu- ja lääkintähenkilöstö saavat välittömästi ilmoituksen hätäsuihkun käytöstä, mikä parantaa työturvallisuutta
  • Toimintakunnon varmistus myös hätäsuihkujen viimeisen tarkastuskierroksen jälkeen sekä niiden jatkuva valvonta
  • Automaattisesti tallentuvat kunnossapitoraportit osoittavat, että määräaikaishuollosta on huolehdittu

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.

Yhteystiedot