Laiteliitäntätekniikka valvonta- ja turvatekniikkaan

Hyvä liitäntävarmuus älylaitteille

Kun liitännän on oltava luotettava.

Tilaa näytepaketti nyt
360°-valvontakamera, jossa liitäntätekniikka
Moderni rakennus ulkopuolelta

Digitaalinen 3D-esittely rakennusautomaation liitäntäratkaisuistamme

Tutustu kanssamme täysin automatisoituun rakennukseen. 3D-esittelystä näet, miten voit hyödyntää liitäntäratkaisujen ja koteloiden etuja.

Edut

  • Älykästä verkottamista: tiedonsiirtoa laitteiden välillä IP-protokolliin (esimerkiksi BACnet IP, Modbus/TCP, REST ja MQTT) sopivien liitäntöjen ansiosta
  • Kattava tuotevalikoima: liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot kiinteistöautomaation laitteisiin
  • Paljon muutakin kuin vain vakioratkaisuja: älylaitteiden yksilöllistä suunnittelua rakennusten tekniseen varusteluun
  • Erinomaista palvelua: asiantuntevaa neuvontaa ja design-in-tukea nopeisiin liitäntäratkaisuihin

Laiteliitäntäratkaisut valvonta- ja turvatekniikkaan


Phoenix Contactin rakennus, joka on varustettu rakennusten hallintajärjestelmällä

Helpot ratkaisut valvonta- ja turvatekniikan verkottamiseen Hyödynnä vakaita yhteyksiä – kenttälaitteesta rakennusten hallintajärjestelmään

Kiinteistön jatkuvaa turvallista käyttöä varten tulee valvonta- ja turvatekniikan olla helposti asennettava ja ylläpidettävä. Phoenix Contactin piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, dataliittimet ja elektroniikkakotelot tarjoavat lukuisia ratkaisuja talotekniikan turvallisuuskriittisiin sovelluksiin, kuten kamera- ja valvontajärjestelmiin sekä murto- ja paloilmoitinlaitteistoihin.

Järjestelmien yhä lisääntyvän verkotuksen lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että tekniikka ei saa kuormittaa liikaa asentajia ja järjestelmien ylläpitäjiä. Virheet pyritään välttämään jo asennusvaiheessa ja varmistamaan laitteiden ylläpitäjälle niiden helppo huollettavuus koko käyttöiän ajan.

Hätäpoistumistien valaisimen liitäntä

Push-in-liitännällä varustetut piirikorttipistoliittimet hätäpoistumistien valaisimessa

Hätäpoistumisteiden valaisimien liitännät

Hätäpoistumisteiden valaisimet perustuvat LED-tekniikkaan. Ne vaativat asennettavilta tuotteilta korkeaa laatua ja luotettavuutta. Näihin sovelluksiin sopivat erityisesti push-in-liitännällä varustetut PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP -sarjan COMBICON-piirikorttipistoliittimet. Yhteenveto olennaisista eduista:

  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä
  • Maksimaalinen liitäntätila pienessä koossa
THR-piirikorttiliittimet savunpoistojärjestelmässä

THR-piirikorttiliittimet savunpoistojärjestelmässä

Savunpoistojärjestelmien liitännät

Valitse parasta laatua turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien liitäntätekniikkaan COMBICON SPT-THR 2,5 -sarjan THR-piirikorttiliittimillä. Suurimpia etuja ovat:

  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Määritelty kosketinvoima takaa luotettavan kosketuksen
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä
  • Integrointi laitteen etuosaan mahdollistaa käytön ja johdinliitännän samassa suunnassa
  • Tarkoitettu integroitavaksi SMT-juotosprosessiin
Palopainikkeen liitäntätekniikka

Ruuviliitäntäiset piirikorttipistoliittimet palopainikkeessa

Liitännät palopainikkeille

PT 1,5/..-PVH -sarjan piirikorttipistoliittimet tarjoavat luotettavia ratkaisuja turvallisuuden kannalta olennaisten järjestelmien liitäntätekniikkaan. Yhteenveto olennaisista eduista:

  • Tunnettu liitäntäperiaate mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön.
  • Vähäinen lämpeneminen suuren kosketinvoiman ansiosta
  • Optimaalinen johtimen sisäänvienti vaakasuuntaisen ja pystysuuntaisen liitäntämahdollisuuden ansiosta
 Ruuviliitäntäiset piirikorttipistoliittimet savuilmaisimessa

Ruuviliitäntäiset piirikorttipistoliittimet savuilmaisimessa

Savuilmaisinliitännät

PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP -sarjan ruuviliitäntäiset piirikorttipistoliittimet tarjoavat optimaalisia ratkaisuja kaksiosaisissa elektroniikkakoteloissa käyttöä varten. Yleiskatsaus olennaisista eduista:

  • Sopii ihanteellisesti kaksiosaisiin elektroniikkakoteloihin
  • Lukitus laitekoteloon CLIP-geometrian avulla
  • Maksimaalinen liitäntätila pienessä koossa

Soveltuvat erinomaisesti näihin turvallisuuteen liittyviin sovelluksiin Tuotevalikoimastamme löytyy erilaisia ratkaisuja lukuisiin sovelluksiin. Niitä ovat esimerkiksi:

HMI
Single Pair Ethernet
Ohjain
Ilmoitus- ja seurantajärjestelmät
MAKSUTTOMAT NÄYTEKAPPALEET
Testaa rakennusautomaation laiteliitäntöjä

Haluatko kokeilla älykkäiden rakennusten laiteliitäntätekniikkaa? Valitse eri näytteitä ja tilaa heti oma näytepakettisi. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Otathan huomioon, että lähetämme näitä laadukkaita näytteitä vain yritysten yhteyshenkilöille.

Maksuttomien näytteiden tilaus
Näkymä automatisoidun rakennuksen sisältä

Referenssi


Ohjaus tila-automaatioon

Elektroniikkakotelot kiinteistöautomaatioon

Etuliitännällä varustettu liitäntäkotelo älykkäisiin rakennuksiin: Neuberger Gebäudeautomation GmbH käyttää Open.Room-tila-automaatiojärjestelmässään ME-IO-elektroniikkakoteloita. Neuberger on mukauttanut kotelon erityisvaatimuksiinsa yhdessä Phoenix Contactin kanssa.