Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Talotekniikan järjestelmäintegraattori kytkentäkaapin edessä

Järjestelmäintegraatio Parempia yhdessä: älykäs BIoT-kehys ja kokonaisvaltainen automaatio

Kaikki puhuvat älykkäistä rakennuksista, ja toteuttavat usein toisen vaiheen ennen ensimmäistä. Avain tehokkaaseen rakennustoimintaan on järjestelmäintegraatiossa. Vain rakennuksissa, jotka viestivät jatkuvasti keskenään, voidaan säästää energiaa ja hyödyntää automaatiota kestävästi. Emalytics-BIoT-kehyksemme avulla voit verkottaa älykkäästi kaikki rakennuksen teknisiin varusteisiin liittyvät järjestelmät, laitteistot ja komponentit.

Talotekniikan järjestelmäintegraattori tietokoneen näytön edessä

Kaikkien rakennuksen teknisiin varusteisiin liittyvien järjestelmien tehokas verkottaminen

Tehokas projektin toteutus Kaikkien uusien ja vanhojen järjestelmien saumaton integrointi

Eri protokollia ja yhdyskäytäviä – tunnemme vaatimuksesi hyvin. Siksi olemme kehittäneet älykkään BIoT-kehyksen, joka ei vain kokoa kaikkien järjestelmien tietoja yhdenmukaiseen muotoon, vaan tarjoaa myös parhaan mahdollisen alustan tehokkaampaan automatisaatioon. Näin yksinkertaistamme suunnittelua tuntuvasti tässä ja nyt.

Etusi lyhyesti Säästä ja lisää prosessiturvallisuutta

  • Integrointi, suunnittelu, visualisointi, raportointi ja analysointi
    Kaikki toiminnot ymmärrettävästi ja selkeästi integroituina yhteen työkaluun

  • Helppo yhdistää rakennusten teknisten varusteiden kaikki yleiset protokollat
    Sähköstä, lämmityksestä ja ilmanvaihdosta ilmastointiin

  • Uusien ja vanhojen rakennusten tehokas integrointi
    Modulaarisesti skaalattavan Emalytics-BIoT-kehyksen avulla

  • Korkeimmat IT-turvallisuusstandardit huomioon ottaen
    Erinomainen järjestelmäkäytettävyys kestävillä ja häiriövarmoilla verkoilla

  • Nopea ja helppo päivitysten asentaminen toimintaa keskeyttämättä
    Etäohjatut laiteohjelmisto- ja ohjelmistopäivitykset (patch)

Älykäs, digitaalinen ja kestävä
Rakennusten hallinta Emalyticsin avulla

Jotta rakennus voi olla muutakin kuin vain sen järjestelmien ja laitteiden summa, on siitä saatava kokonaisvaltainen kuva ja sen täytyy olla älykkäästi verkotettu. Tarjoamme käyttöösi keskitetyn ja älykkään Emalytics-BIoT-kehyksen.

Lisätietoja Emalyticsista
Rakennusautomaation ja rakennusten hallintajärjestelmän ohjaus

Hyppää mukaan

Emalytics Hacks -videosarjassamme sukellamme alustan tekniseen maailmaan. Kehittäjämme kertovat, miten helppoa Emalyticsin avulla on suunnitella asiakkaan projekteja ja luoda koontinäyttöjä asiakkaan toivomusten pohjalta.

Mukauta talotoimintoja helposti toimintaa keskeyttämättä

Ota selvää, miten nopeasti ja helposti voit luoda sovelluksia ja optimoida rakennustoimintaa hyödyntämällä tietoja, jotka verkottamisen ansiosta saat käyttöösi kaikkien rakennuksen teknisten varusteiden (kuten julkisivun ja lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin) järjestelmistä. Perinteisessä rakennusautomaatiossa järjestelmien välisten toimintojen mukauttaminen on kallista useiden eri yhdyskäytävien takia. Kun käytät Emalytics Automationia, painopiste on saumattomassa tiedonsiirrossa. Hyödynnä älykästä verkotettua talotekniikkaa.

Toteuta rakennusautomaation muutoksia samanaikaisesti ja reaaliajassa

Onko sinun suunniteltava rakennus yhteistyössä muiden kanssa ja otettava käyttöön erilaisia rakennuksen teknisiin varusteisiin liittyviä järjestelmiä ja toimintoja? Reaaliaikaisen suunnittelumme avulla voit ottaa helposti käyttöön käyttövalmiita sovelluksia yhteistyössä kollegojesi kanssa. Ota selvää, miten voit säästää ja lisätä prosessiturvallisuutta.

Käytä rakennusten visualisointeja helposti ja verkkopohjaisesti

Selainpohjainen Emalytics View -visualisointikehys sisältää runsaasti työkaluja rakennuksen yksilölliseen visualisoimiseen. Ota selvää, miten voit luoda sen avulla yksilöllisiä koontinäyttöjä tietojen näyttämistä ja analysoimista varten sekä hallita hälytyksiä ja ilmoituksia. Luo omia suorituskykymittareita hyödyntämällä käytettävissä olevia tietoja järjestelmistä ja jaetuista kiinteistöistä.

Kaikki älykkäisiin rakennuksiin tarvittava samalta toimittajalta

Haluatko älykkään rakennuksen? Tarvitset siihen kumppanin, jolla on tarjota sinulle kokonaisvaltainen ratkaisu kenttätasolta ja tiedonsiirrosta kokonaishallintaan asti. Kerran suunniteltu ja aina ajan tasalla. Yli 60 000 tuotteestamme löydät ratkaisuin kaikkiin käyttötarkoituksiin – ota meihin yhteyttä.