Valikoimalaajennukset ICS-sarjan elektroniikkakoteloihin

20.02.2024
ICS-piirikorttiliittimet

ICS-kotelosarjan avulla Phoenix Contact tarjoaa monipuolisen kotelojärjestelmän tulevaisuuden automaatiolaitteille.

Uudet piirikorttiliittimet kahdessa eri rasterissa (5,0 mm ja 3,5 mm) laajentavat ICS-sarjan elektroniikkakoteloiden liitäntävalikoimaa. Laitevalmistajat voivat valita uudet liittimet ruuvi- tai push-in-liitännällä varustettuina. ICS-piirikorttiliittimien etuja ovat kiinteä johdotus ja helppo käsittely. Uusia liittimiä voidaan käyttää 20, 25 ja 50 mm:n levyisissä ICS-koteloissa. ICS-elektroniikkakoteloita on saatavana erikokoisina, eri liitäntätekniikoilla varustettuina ja erilaisten lisävarusteiden, kuten jäähdytyslevyjen, väyläliittimien ja näyttöjen, kanssa.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility