Ylijännitesuoja VDSL-sovelluksiin multimediakentässä
Phoenix Contactin uusi DT-TELE-WM-RJ45-PT-I-ylijännitesuojalaite sopii hyvin tietoliikennepäätelaitteiden suojaamiseen.
Suojalaite ei vaikuta hyötysignaaliin edes erittäin suurilla 300 Mb/s:n siirtonopeuksilla supervektoroinnissa. Deutsche Telekomin riippumattomat testit todistavat tämän. Push-in-tekniikan ja RJ45-rasioiden yhdistelmä mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen. Se voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti kytkentäkaapin DIN-kiskoon, tasaiselle pinnalle tai kytkentäkaapin rei'itettyyn ritilälevyyn (multimediakenttä). DT-TELE-WM-ylijännitesuojalaite suojaa ylijännitteiden lisäksi myös virheelliseltä asennukselta. Integroitu irrotusmekanismi ja elektroniset virranrajoittimet suojaavat näin modeemia lisäksi ylivirroilta tai virheellisiltä johdotuksilta. Ukkosmyrskyjen aiheuttamat ylijännitevahingot voidaan välttää, jos kaikkiin laitteisiin kytketään suojalaitteet.