Uuden sukupolven Ethernet-mediamuuntimet
Phoenix Contact tuo markkinoille kolme uutta mediamuuntimien tuoteperhettä, jotka on suunniteltu erityisiin teollisuusympäristöihin ja niiden haasteisiin.
Nämä laitteet on suunniteltu tarjoamaan korkea suorituskyky, kestävyys ja joustavuus, ja ne täyttävät monenlaiset teolliset vaatimukset edullisista ratkaisuista aina ympäristöihin, joissa vallitsevat korkeat lämpötilat ja korkeat EMC-arvot.
Hintatietoisille teollisuudenaloille suunnitellut MC 1000 -sarjan mediamuuntimet tarjoavat edullisen mutta luotettavan liitettävyysratkaisun. Muuntimet mahdollistavat Ethernet-siirron valokuitukaapeleita pitkin ja saumattoman viestinnän laadusta tinkimättä.
MC 1000T -sarjan muuntimilla on laajennettu lämpötila-alue, ja ne ovat myös kestävä ratkaisu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä. Ne takaavat saumattoman liitettävyyden myös vaikeissa olosuhteissa.
MC 1000E -sarja on kehitetty erityisesti ympäristöihin, joissa esiintyy sähkömagneettisia häiriöitä ja räjähdysvaarallisia alueita, ja se mahdollistaa vakaan tiedonsiirron. Lisäksi laitteilla on kattava hyväksyntäpaketti.
MC 1000 -sarjan mediamuuntimet täyttävät teollisuusympäristöjen tiukat vaatimukset ja asettavat uuden standardin saumattomalle tiedonsiirrolle.
Uusi mediamuunninvalikoima on laajennus Phoenix Contactin menestyksekkääseen Ethernet-kytkinperheeseen, ja se sisältää laajemman valikoiman valokuituliitäntöjä, sovelluskohtaisia toimintoja, hyväksyntöjä ja asennuspaikkoja.