Tulevaisuudenkuvasta tulee todellisuutta All Electric Society -puistossa
Phoenix Contactin luo johtavan tien varrelle on syntynyt Blombergin toimipaikassa uusi sisäänkäyntialue, jonka pinta-ala on noin 7 600 m².
Alueen ytimen muodostaa vapaasti käytettävissä oleva puisto, joka tuo All Electric Societyn tulevaisuudenkuvan kaikkien koettavaksi ja selittää sen ymmärrettävästi. Erityispiirre on halkaisijaltaan 12-metrinen aurinkoenergiapuu liikenneympyrässä suoraan puiston vieressä. Sitä voidaan kääntää keskiakselinsa ympäri niin, että se on aina oikeassa kulmassa aurinkoon nähden.
Energian virtauksen, joka kattaa energiantuotannon, muuntamisen, varastoinnin ja jakelun sekä optimoidun energiankäytön, perusteella puisto osoittaa, kuinka All Electric Societysta voi tulla todellisuutta. Todelliset sovellukset havainnollistavat, miten sektorikytkentä toimii ja mitkä tekniikat mahdollistavat sen. Puisto edustaa todellista maailmaa pienennetyssä muodossa. Puiston näyttelyalueet koostuvat esiteltävien sovellusten lasikuutioista, ulkoilma-alueista ja paviljongista, jossa on valvomo ja kokoushuoneita. Tämä antaa kokonaisvaltaisen kuvan resurssien säästäväisestä käytöstä nykyisten teknologioiden avulla.
Koe sektorikytkentä All Electric Society -puistossa
Koko puiston punainen lanka muodostuu energian ja tiedon virrasta. Tämän teeman mukaisesti sovellukset asetetaan mielekkääseen yhteyteen ja osoitetaan niiden keskinäinen vaikutus. Lähtökohtana on uusiutuvan energian tuottaminen aurinko- ja tuulivoimalla. Itse puistossa aurinkopaneelit tuottavat kestävää sähköä. Paneelit on sijoitettu kuutioiden ja latausasemien katoille, niitä on integroitu paviljongin julkisivuun ja niitä käytetään myös lattialaattoina. Puistoon on asennettu noin 550 aurinkopaneelia, jotka tuottavat 155 000 kWh sähköä vuodessa. Tuulienergiaa havainnollistetaan esimerkinomaisesti puistossa sijaitsevalla tuulivoimalan konehuoneella ja tuulipuulla. Pienetkin tuulenliikkeet saavat sen vihreät muovilehdet, jotka toimivat kuin turbiinit, kääntymään ja tuottamaan energiaa. Tuulipuu voi tuottaa 36 lehtensä, niin kutsuttujen aeroleafien, avulla yhteensä 10,8 kWp sähköä.
Koska auringon ja tuulen voimavaroja ei ole aina saatavilla yhtä paljon, ylimääräinen energia on voitava varastoida ja ottaa käyttöön tarvittaessa. Tähän tarkoitukseen käytetään esimerkiksi akkujärjestelmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että energiankuluttajat voivat käyttää tätä energiaa milloin tahansa tarvittaessa. Puiston energiankuluttajia ovat rakennukset, sähköautojen latausasemat ja itse puiston sovellukset. Näiden kuluttajien avulla esitellään myös erilaisia optimointitoimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään energian kysyntää ja resurssien käyttöä.
Energiantuottajat, -kuluttajat, energiavarastot ja keskijänniteverkko on kytketty sähköisesti toisiinsa paikallisen verkkoaseman kautta. Energianhallintajärjestelmällä varmistetaan tasapaino tuottajien, varastojen ja kuluttajien välillä. Energiaa on siten käytettävissä tarvittavilla virta- ja jännitealueilla. Järjestelmä tallentaa kaikki olennaiset ominaisuustiedot ja ohjaa vastaavia energiavirtoja paikallisen verkkoaseman kautta. All Electric Society -puistossa tarvitaan kuitenkin sähköenergian lisäksi myös muita energialähteitä. Puistossa olevia kuutioita ja paviljonkia on esimerkiksi lämmitettävä tai jäähdytettävä. Tätä energiavirtaa ohjataan itsenäisellä lämmitys- ja jäähdytysenergian hallintajärjestelmällä. Samalla otetaan huomioon myös energian muuntamisen aikana tapahtuvat lämpöhäviöt, ja niitä myös hyödynnetään. Käytössä on jäävarasto, jossa on kaksi lämpöpumppua.
Molemmat itsenäiset energianhallintajärjestelmät "sähköenergia" ja "lämmitys/jäähdytys" yhdistetään, ja niitä hallitaan keskitetysti päällekkäisessä energianhallintajärjestelmässä. Tämä ohjaa koko puistoa kaikilla energia-alueilla.
Energiatehokkuus on tärkeä osa All Electric Societyä
Energiankulutusta vähentävät tehokkuustoimenpiteet ovat yhtä tärkeitä kuin energiankulutusta ja energiantuotantoa koskevien tietojen kerääminen ja arviointi, jotta energiavirtoja voidaan hallita. Tämä on olennaista, jotta All Electric Society voisi toteutua. Uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiahuolto voi toimia vain, jos ensisijaista energiantarvetta vähennetään edelleen energiatehokkuustoimenpiteiden avulla. Puiston rakennusten energiaoptimoitu toiminta on esimerkki tästä.
Tehokkuus liittyy läheisesti myös kestävään kehitykseen. Tämä näkökohta on otettu huomioon myös puistossa: paviljonki on rakennettu "Cradle to Cradle" -periaatteen mukaisesti, ja siinä on käytetty vain kierrätettäviä materiaaleja. Tässä jatkuvaan ja johdonmukaiseen kiertotalouteen tähtäävässä lähestymistavassa kestävä tuotanto on etusijalla.
All Electric Society -puisto edustaa resurssien kestävää käyttöä ja on siten esimerkki All Electric Societyn toteuttamisesta.
Puisto on ollut avoinna vierailijoille syyskuusta 2023 lähtien. Alla olevasta linkistä pääset sivulle, joka tarjoaa runsaasti tietoa ensivaikutelman saamiseksi. Näin voit suunnitella vierailun etukäteen.