Mediamuuntimet Ethernet-verkoille Turvallinen tiedonsiirto kuitukaapelin välityksellä

Ethernet-mediamuunnin ja kaapeli

Teollisuuden Ethernet-sovellusten hyvän häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi mediamuuntimet muuntavat Ethernet-datan läpinäkyvästi valokuitukaapeliin. Laitteesta ja kaapelista riippuen niillä voidaan ylittää jopa 80 km:n etäisyydet jopa 1 Gb/s tiedonsiirtonopeudella.

Valitse sovellukseesi sopivien toimintojen ja eri valokuituliitäntöjen välillä. Ainutlaatuiset asennustarvikkeet tarjoavat myös erityisen joustavia asennusvaihtoehtoja.

Edut

  • Laaja valikoima jokaiseen sovellukseen
  • Gigabit-tiedonsiirto – ihanteellinen suuren tiedonsiirtonopeuden sovelluksiin
  • Kompakti rakenne ja joustava asennus
  • Lyhyt viiveaika reaaliaikaisia protokollia käyttäville sovelluksille
  • Redundanttinen jännitteensyöttö
Ethernet-mediamuuntimet DIN-kiskossa

Mediamuuntimet Ethernet-verkoille

Tuoteperhe: mediamuuntimet jokaiseen sovellukseen

Huippumodernien mediamuuntimien kattava valikoima on jaettu kolmeen tuotesarjaan:

MC 1000-sarja: tämän luokan Ethernet-mediamuuntimet on suunniteltu sovelluksille, joilla on perusvaatimukset. Ne tarjoavat helpon ja edullisen valokuitutekniikan integroinnin teollisuuden Ethernet-verkkoihin.

MC 1000T-sarja: Nämä mediamuuntimet täyttävät vaativien teollisuusympäristöjen sovellusten laajat vaatimukset. Laitteissa on metallikotelo, ja niissä on muun muassa laajennettu lämpötila-alue ja redundanttinen jännitteensyöttö. Lisäksi DNV-hyväksyntä mahdollistaa käytön laivanrakennuksessa.

MC 1000E-sarja: Tämän luokan mediamuuntimet soveltuvat sovelluksiin, joissa vaaditaan erikoishyväksyntöjä. Näitä ovat esimerkiksi räjähdysvaaralliset alueet sekä tehonsyöttö- ja jakelusovellukset. IECEx-, ATEX-, UL HazLoc- sekä IEC 61850- ja IEEE 1613 -hyväksyntäpaketin ansiosta laitteet on varustettu maailmanlaajuista käyttöä varten.

Aikakriittisiin sovelluksiin tarkoitettu mediamuunnin DIN-kiskossa

Lyhyet latenssiajat

Mediamuuntimet aikakriittisiin sovelluksiin

MC 1000-, MC 1000T- ja MC 1000E -sarjojen laitteissa on automaattinen kytkentä Autonegation-toiminnolla varustetun Store-and-Forward-vakiokäyttötavan ja Cut-Through-käyttötavan välillä. Siten voidaan toteuttaa erittäin lyhyet viiveajat (latenssit). Siksi nämä laitteet soveltuvat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa käytetään aikakriittisiä Ethernet-protokollia, kuten PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT tai Sercos lll.

WDM-liitännällä varustetut mediamuuntimet yksikuituiseen siirtoon

Yksikuituinen siirto säästää kustannuksia

Mediamuuntimet yksikuituiseen siirtoon

WDM-liitännällä varustetut mediamuuntimet mahdollistavat kaksisuuntaisen valokuituyhteyden vain yhdellä valokuidulla. Nämä laitteet sopivat täydellisesti pyöriviin sovelluksiin, joissa käytetään optisia liukurenkaita, esimerkiksi tuulivoimaloihin. Ne yhdistävät niissä pyörivän navan ja moottorigondolin. WDM-mediamuuntimet mahdollistavat nyt yhteyden optisiin liukurenkaisiin vain yhdellä kuidulla. Ne ovat moninkertaisesti edullisempia kuin liukurenkaat, joissa on useita kuituja. Valokuituja voidaan säästää myös ilman optista liukurengasta tapahtuvassa siirrossa. Tämä mahdollistaa useamman tiedonsiirtoreitin samassa valokuitukaapelissa.

Viisi mediamuuntimien kiinnitysvaihtoehtoa DIN-kiskoon

Joustava asennus säästää tilaa kytkentäkaapissa

Joustava asennus ja helppo käyttöönotto

Ainutlaatuisen asennustarvikkeen avulla voit asentaa Ethernet-mediamuuntimet litteästi DIN-kiskoon. Laitteita voidaan siksi käyttää myös pienissä tai kapeissa kytkentäkaapeissa, jossa on vähän tilaa. Liitäntöjen lähtöjen suunta voidaan valita käytön mukaan.

Mediamuuntimet ovat myös Plug & Play -yhteensopivia, eikä niitä tarvitse konfiguroida. Yhden DIP-kytkimen avulla Link Fault Pass Through -toiminto voidaan kytkeä päälle tarpeen mukaan. Siksi laitteet ovat helppoja käyttää ja asentaa jokaiselle käyttäjälle. Edessä ja sivulla olevat tila-LEDit antavat nopeasti perustiedot yhteyden tilasta. Siten esimerkiksi viallisen kaapelin aiheuttama katkennut yhteys voidaan diagnosoida nopeasti. Helppoa purkaa paketista, liittää ja käyttää.

Ethernet-mediamuunninperheen yleiskatsaus

MC 1000 -mediamuunnin
MC 1000T -mediamuunnin
MC 1000E -mediamuunnin
MC 1000 -mediamuunnin

MC 1000T -mediamuunnin

MC 1000E -mediamuunnin

Valokuitukaapeliportit SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
Lämpötila-alue -10…+60 °C -40...+75 °C -40...+75 °C
Kantama Jopa 20 km, SFP-versiot moduulista riippuen Jopa 40 km, SFP-versiot moduulista riippuen Jopa 40 km, SFP-versiot moduulista riippuen
Tiedonsiirtonopeus 10 / 100 / 1 000 Mb/s (laitteesta riippuen) 10 / 100 / 1 000 Mb/s (laitteesta riippuen) 10 / 100 / 1 000 Mb/s (laitteesta riippuen)
Virtalähde 24 VDC 24/48 VDC, redundanttinen 24/48 VDC, redundanttinen
Hälytyskosketin Ei Kyllä Kyllä
Kotelo Muovi Metalli Metalli
Link Fault Pass-Through DIP-kytkimen kautta DIP-kytkimen kautta DIP-kytkimen kautta
Käyttötapa Store-and-Forward, Cut-Through Store-and-Forward, Cut-Through Store-and-Forward, Cut-Through
Hyväksyntä CE, UL CE, UL, DNV-GL CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613
Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo