Turvallisuuden parantaminen johtovikojen valvonnan avulla
Phoenix Contactin uuteen vastusverkkoon perustuvia kelluvan järjestelmän koskettimia ja lähestymiskytkimiä voidaan käyttää yhdessä NAMUR IEC/EN 60947-5-6:n mukaisten tulomoduulien kanssa johtovikojen valvontaan. Tämä osoittautuu välttämättömäksi sovelluksissa, joissa turvallisuusvaatimukset ovat korkeat.
Push-in-tekniikan avulla vastusverkko voidaan integroida nopeasti ja helposti olemassa olevaan kaapelointiin. Kompakti kotelo mahdollistaa joustavan asennuksen myös ahtaisiin tiloihin, kuten kaapelikouruihin tai pieniin lähetinkoteloihin. Yksinkertaisten laitteiden selityksellä "Simple Apparatus", jotka eivät ole syttymislähteitä, vastusverkko soveltuu myös käytettäväksi mahdollisesti räjähdysherkissä ympäristöissä.
Käytännöllinen ja tehokas ratkaisu johtovikojen valvontaan sopii erinomaisesti jälkiasennuksiin ja turvallisuuden parantamiseen teollisuussovelluksissa.