Resistor network 10 kΩ parallel, 1 kΩ in series for monitoring floating contacts and proximity switches. Line fault monitoring via isolation amplifiers or digital inputs in accordance with NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Lähestymiskytkimien vastusverkko
Vastusverkkoa käytetään kelluvien koskettimien ja lähestymiskytkimien johdinvikojen valvontaan erotuskytkinvahvistimien tai digitaalitulojen avulla NAMUR IEC/EN 60947-5-6:n mukaisesti. Näin hyödyt helposta käsittelystä ja kompaktista rakenteesta.
Resistor network 10 kΩ parallel, 1.5 kΩ in series for monitoring floating contacts and proximity switches. Line fault monitoring via isolation amplifiers or digital inputs in accordance with NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Resistor network 22 kΩ parallel, 680 Ω in series for monitoring floating contacts and proximity switches. Line fault monitoring via isolation amplifiers or digital inputs in accordance with NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Resistor network 22 kΩ parallel, 620 Ω in series for monitoring floating contacts and proximity switches. Line fault monitoring via isolation amplifiers or digital inputs in accordance with NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Edut
- Tekee kelluvien koskettimien ja lähestymisantureiden johdinvikojen valvonnasta helppoa
- Yhteensopiva erotuskytkinvahvistimien ja digitaalitulomoduulien kanssa NAMUR IEC/EN 60947-5-6:n mukaisesti
- Erityisen tilaa säästävä: voidaan integroida lähetinliitäntätiloihin
- Helppo johdotus kätevän push-in-tekniikan ansiosta
Uudet tuotteet
Lähestymiskytkimien vastusverkko
Johdinvikojen valvontaan
Vastusverkkoa käytetään jännitteettömien koskettimien ja lähestymiskytkimien johdinvikojen valvontaan erotuskytkinvahvistimien tai digitaalitulojen avulla NAMUR IEC/EN 60947-5-6:n mukaisesti. Näin hyödyt yksinkertaisesta käsittelystä ja kompaktista rakenteesta.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Kompakti rakenne: (B x H x T) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
- Vastusarvot (rinnakkain/sarjassa): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
- IP20, lisävarusteilla jopa IP67
Edut
- Tekee jännitteettömien koskettimien ja lähestymiskytkimien johdinvikojen valvonnasta helppoa
- Yhteensopiva erotuskytkinvahvistimien ja digitaalitulomoduulien kanssa NAMUR IEC/EN 60947-5-6:n mukaisesti
- Erityisen tilaa säästävä: voidaan integroida lähetinliitäntätiloihin
- Yksinkertainen johdotus kätevän push-in-tekniikan ansiosta
Turvallisuuden parantaminen johdinvikojen valvonnan avulla
Vastusverkon avulla voit helposti ottaa käyttöön kelluvat koskettimet ja lähestymiskytkimet johdinvikojen valvontaa varten yhdessä tulomoduulien kanssa NAMUR IEC/EN 60947-5-6:n mukaisesti. Johdinvikojen valvonta on välttämätöntä sovelluksissa, joissa on korkeat turvallisuusvaatimukset.
Push-in-tekniikan ansiosta tuote voidaan integroida nopeasti, joustavasti ja helposti olemassa olevaan kaapelointiin. Ohut kotelo mahdollistaa joustavan asennuksen myös ahtaisiin tiloihin, kuten kaapelikouruihin tai pieniin lähetinkoteloihin.
Yksinkertaisten laitteiden selityksellä "Simple Apparatus", jotka eivät ole syttymislähteitä, vastusverkko soveltuu myös käytettäväksi mahdollisesti räjähdysherkissä ympäristöissä.
Käytä tätä käytännöllistä ja tehokasta ratkaisua jälkiasennuksiin ja turvallisuuden parantamiseen teollisuussovelluksissasi.