MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit Ex-i-erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet kattavalla hyväksyntäpaketilla varustettuna

22.04.2025
MINI Analog Pro -tuoteperheen Ex-i-erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa on SIL 3 ja Ex i -logo sekä GIT Safety Award- ja German Innovation Award -logot

Phoenix Contactin MINI Analog Pro -tuoteperheen 6,2 mm kapeilla erotusvahvistimilla ja mittausmuuntimilla on ATEX/IECEX- ja CCC Ex -sertifikaattien lisäksi nyt myös muita sertifikaatteja.

Näitä ovat UL:n ohjeet normaaleille ja vaarallisille paikoille (ordloc/hazloc) sekä INMETRO (Brasilian hyväksyntä) ja DNV merenkulkusovelluksia varten. Yhdessä korkeimman turvallisuuden eheystason SIL 3 mukaisen arvioinnin kanssa tuoteperheessä yhdistyvät luonnostaan vaaraton räjähdyssuojaus ja toiminnallinen turvallisuus SIL 3 1oo1 -tasoon asti leveydeltään ja korkeudeltaan erittäin pienessä koossa.

ATEX/IECEX-sertifioinnit takaavat turvallisen toiminnan räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Lisäksi UL-sertifiointi, joka on erityisen tärkeä Pohjois-Amerikan markkinoilla, vahvistaa tiukkojen turvallisuusstandardien noudattamisen. Lisäksi INMETRO-sertifiointi takaa, että tuotteet ovat Brasilian turvallisuus- ja laatustandardien mukaisia. Lisäksi DNV:n sertifiointi osoittaa, että tuotteet täyttävät merenkulkualan korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset, mikä mahdollistaa niiden käytön offshore-alueilla.

Kaikkien vyöhykkeiden ja materiaaliryhmien kansainvälisten hyväksyntöjen lisäksi tuotteilla on laajennettu lämpötila-alue -40 °C...70 °C ja dokumentoitu korkeusalue 5 000 metriin asti. Korkein turvallisuuden eheystaso SIL 3 (yksi yhdestä) mahdollistaa ihmisten, ympäristön ja järjestelmien suojelun.

Käyttäjäystävällinen rakenne ja käyttökonsepti tukevat helppoa käsittelyä. Intuitiivisella konfiguroinnilla ja valvonnalla sovelluksen kautta, tietoliikenneyhdyskäytävillä, digitaalisen sisällön merkitsemisellä ja digitaalisella tyyppikilvellä varustettu MINI Analog Pro -tuoteperhe tarjoaa myös kokonaisvaltaista digitalisointia.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility