Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

27.08.2025
FP 0,8 SL -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Phoenix Contact esittelee uudet FP 0,8 SL -sarjan häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet jopa 52 Gb/s:n tiedonsiirtonopeuksille. Koska pistoliittimet ovat yhteensopivia häiriösuojattujen FP 0,8 -versioiden piirikorttijalanjälkien kanssa, ne tarjoavat lisää joustavuutta piirikorttien suunnitteluun. Suojattuja ja suojaamattomia versioita voidaan vaihtaa keskenään ilman piirikortin asettelun mukauttamista.

FP 0,8 SL -sarjassa, jonka rasteri on 0,8 mm, on saatavana napaluvut 12, 20, 32, 52 ja 80. Erilaiset mallit ja turvallisesti päällekkäin sijoitettavien liittimien 6–21 mm:n pinokorkeudet mahdollistavat joustavan laitemuotoilun. Ne soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin, koska niiden nimellisvirran kapasiteetti on 1,7 A kosketinta kohti, koestusjännite 500 V AC ja käyttöikä jopa 500 kytkentäsykliä. Valinnaisesti pistoliittimiä on saatavana myös suojauksella varustettuina.

Toinen huippuominaisuus on kaksipuolinen ScaleX-kosketinjärjestelmä, joka takaa mekaanisesti ja sähköisesti luotettavat liitokset. ScaleX-teknologia varmistaa myös korkean toleranssin tasauksen ja suojaa koskettimia, mikä lisää pistoliittimien kestävyyttä.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility