Phoenix Contact esittelee uudet FP 0,8 SL -sarjan häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet jopa 52 Gb/s:n tiedonsiirtonopeuksille. Koska pistoliittimet ovat yhteensopivia häiriösuojattujen FP 0,8 -versioiden piirikorttijalanjälkien kanssa, ne tarjoavat lisää joustavuutta piirikorttien suunnitteluun. Suojattuja ja suojaamattomia versioita voidaan vaihtaa keskenään ilman piirikortin asettelun mukauttamista.
Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla
27.08.2025
GameChangers: Laiteliitännän vallankumous
12.11.2024
Phoenix Contact esittelee GameChangers-tuotteet laiteliitäntään: edistyksellisten ideoiden, tekniikoiden ja materiaalien avulla ne tarjoavat ratkaisuja, jotka lisäävät nopeutta, kompaktiutta, keveyttä, kestävyyttä, joustavuutta ja suorituskykyä laitevalmistuksessa.
Ainutlaatuinen yhdistelmä kelluvuutta ja nopeutta
21.03.2024
Phoenix Contactin uusi kelluvalla toiminnolla varustettu FS 0,635 -sarjan board-to-board-liitin tarjoaa korkean toleranssin tasauksen (±0,7 mm) x- ja y-suunnassa. Kun rasteri on 0,635 mm, toleranssi on rasteria suurempi. Z-suunnassa voidaan käyttää ylimääräistä 0,6 mm:n pistotoleranssia.