MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Temperaturmåleværdikonverter
2908664

Udgangssløjfeforsynet temperaturmåleværdikonverter til overførsel af 2 sensorsignaler fra RTD- og TC-sensorer samt fra modstands- og spændingsgivere over 4 mA ... 20 mA. HART, Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-tilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter