Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Sløjfeforsynede temperaturmåleværdikonvertere til RTD, TC, modstands- og spændingsgivere

Fieldkomponenter og sløjfeforsynede temperaturmåleværdikonvertere

Sløjfeforsynede Field Analog-temperaturmåleværdikonvertere registrerer og konverterer signalerne fra temperatursensorer samt modstandstermometre, termoelementer, modstands- og spændingsgivere til et standardsignal direkte i felten. Pr. HART-kommunikation overfører du procesdataene digitalt eller parametrerer transmitterne på distancen. Vores temperaturmåleværdikonverter fås til bæreskinnen eller som hovedmåleværdikonverter.

Dine fordele

  • Registrér temperaturer direkte i felten uden separat strømforsyning, takket være loop-powered-forsyning fra målekredsen
  • Digital overførsel, visning og parametrering på afstand af procesdata med integreret HART®-kommunikation
  • Anvendelse på verdensplan takket være internationale godkendelser
  • Også til egensikre strømkredse i det eksplosionsfarlige område: varianter med ATEX-, CSA- og FM-godkendelse

Overblik over dine fordele

Temperaturmåleværdikonvertere til bæreskinnen og temperatur-hovedmåleværdikonvertere med forsyning fra målekredsen
Temperaturmåleværdikonvertere til bæreskinnen og temperatur-hovedmåleværdikonvertere med dobbelt sensorindgang
Temperaturmåleværdikonvertere til bæreskinnen og temperatur-hovedmåleværdikonvertere med dobbelt sensorindgang
Temperaturmåleværdikonvertere til bæreskinnen og temperatur-hovedmåleværdikonvertere med forsyning fra målekredsen

Alle Field Analog-temperaturmåleværdikonvertere er 2-leder-konvertere. Du har ikke brug for en separat strømforsyning, da produkterne forsynes med spænding direkte via måleledningen med 4 mA til 20 mA. Dette sparer yderligere fortrådningsarbejde.

Temperaturmåleværdikonvertere til bæreskinnen og temperatur-hovedmåleværdikonvertere med dobbelt sensorindgang

Nem konfigurering af temperaturmåleværdikonvertere og temperatur-hovedmåleværdikonvertere i Field Analog-produktfamilien via HART®-kommunikation. Derudover har du mulighed for at modtage udvidede procesdata og omfattende diagnosefunktioner fra enheden via HART®.

Temperaturmåleværdikonvertere til bæreskinnen og temperatur-hovedmåleværdikonvertere med dobbelt sensorindgang

Afhængigt af enhedstypen har nogle Field Analog-temperaturmåleværdikonvertere i felten en dobbelt sensorindgang. Dette gør det muligt at kortlægge matematiske funktioner, f.eks. en differencemåling. Det er også muligt at overvåge en proces med to forskellige temperatursensorer og at skifte fra et defineret temperaturområde.

Enkel registrering af temperaturafvigelser

Registrering af temperaturafvigelser via dobbelt sensorindgang

Med temperaturmåleværdikonverterne FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP og MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) kan du nemt registrere temperaturafvigelser i en proces. For at gøre dette skal du bruge enhedernes dobbelte sensorindgang og tilslutte to sensorer: Brug f.eks. to Pt 100 2-leder-sensorer eller en Pt 100 4-leder-sensor og en TC-sensor. Parametreringen af temperaturmåleværdikonverteren til registrering af temperaturforskelle er praktisk og enkel via FDT-containeren og passende DTM. Hvis temperaturen i målepunktet afviger, genereres et HART®-signal, som signalerer afvigelsen til styringen.

Bemærk, at der skal anvendes to temperaturmåleværdikonvertere til SIL 3-applikationer.

E-paper
Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse

Interferensfri og sikker signalbehandling, overførsel og visualisering gennem 3-vejs galvanisk adskillelse: Vores produktprogram til signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse dækker alle opgaver inden for interferensfri og sikker signaloverførsel, f.eks. NAMUR-skilleforstærkere, bipolære skilleforstærkere, temperaturmåleværdikonvertere, forsyningsisolatorer osv.

Åbn e-paper
Forsiden af brochuren "Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse