IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-65179Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Godkendelses-ID: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkendelses-ID: 40034766Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |