PP-H 1,5/S/11 - Stik
3212604

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 11, poltal: 11, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Testet til jernbaneanvendelse