MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP - Skilleforstærker
2924090

NAMUR-skilleforstærker med 2 kanaler. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres via transistorudgange (passiv) i det sikre område. Fejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Energiforsyning og fejlmeddelelse mulig over bæreskinnekonnektor.
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Til SIL 2 iht. EN 61508
Ledningsfejlregistrering (LFD), kan ind-/udkobles, fejlmeddelelse ved hjælp af rød, blinkende LED og spærring af transistorudgang.
Indgang til NAMUR-nærhedsfølere (EN 60947-5-6), potentialfrie eller modstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC.
Signaludgang transistor (passiv), op til 5 kHz
Justerbar funktionsretning (arbejds- eller hvilestrømsadfærd).
LED-visninger til forsyningsspænding, koblingstilstand og fejl ifølge NAMUR NE 44.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
2 kanaler