Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Basismodul
2904684

Universel Termination Carrier til tilslutning af 16 MACX Analog Ex i-skilleforstærkere med to kanaler til digitale eller analoge ind-/udgangskort, over to D-SUB-stik, 37-polet (1:1 forbindelse)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer










Kompatible produkter




Dine fordele

Mekanisk afkoblet, passivt printkort
Robust aluminiumprofil med integreret DIN-skinne
Sidedele med integrerede endeholdere
Systemtilslutning over to D-SUB-stiftdele, 37-polet (1:1 forbindelse)
Enkel eller redundant forsyning (diodeafkoblet, fejltilslutningsbeskyttet) og overvågningsfunktion realiseres over separat bæreskinnemodul
Leveringen omfatter kabelsæt til signaltilslutning og skal ikke bestilles separat.