TC-MACX-MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul
2904673

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med skruetilslutning, kun til anvendelse på Termination Carrier, ekskl. tilhørende DIN-skinne busforbinder

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel eller redundant forsyning, diodeafkoblet, fejltilslutningsbeskyttet
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Fejlmeddelelse ved udfald af energiforsyning eller sikringsfejl, kan til- og fravælges via dip-switch
Melding af samleledningsfejl ved MACX MCR-...(2)NAM...-moduler, som er forbundet over bæreskinnekonnektor, som kan til- og fravælges via dip-switch
Relæudgang (skiftekontakt) og blinkende LED til fejlmeddelelser.
Forsyningsstrøm op til 2 A (maks. 2x 2,5 AT sikring nødvendig)
Anvendes kun på Termination Carrier
Underspændingsregistrering ved indgangen, kan til- og fravælges via dip-switch (indstillet til 19,2 V forsyningsspænding)