CSA
Godkendelses-ID: 13631EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
øverste etage | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
nederste etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
C | ||||
øverste etage | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
nederste etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
D | ||||
øverste etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
nederste etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 |