- Den individualiserede standard takket være mange forskellige kombinationsmuligheder for det fremtidssikre byggeklodssystem
- Særdeles let at betjene på grund af den værktøjsfrie opbygning, afbrydelsesfrie installation og den transparente driftstilstand
- Yderst enkel design-in med omfattende guidning lige fra udvælgelse til digitale services
Modul med elektronisk sikring eller effektafbryder med 1 kanal til beskyttelse af forbrugere ved 12 og 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Med fast mærkestrøm. Til installation på DIN-bæreskinne via CAPAROC-strømskinner.