Systemopbygningen begynder med forsyningsmodulet. Hertil følger den centrale forsyning og kommunikation. Alle andre moduler forsynes direkte via strømskinnen bagpå. Takket være den automatiske adressering af modulerne i systemet kræves der ingen yderligere indsats. Alle systemoplysninger indsamles via forsyningsmodulet og videregives til evaluering via den eksisterende grænseflade. Således får du gennemsigtighed over hele 24 V-forsyningsnettet.
I øjeblikket har du allerede valget mellem forsyningsmodulerne:
- Med statusudgang og fjernreset
- Med IO-Link-grænseflade
- Med PROFINET-grænseflade
- Med EtherNet/IP™-grænseflade
- Med Modbus-grænseflade
- Med EtherCat-grænseflade