CAPAROC PM MB - Forsyningsmodul
1687559

Forbereder til CRA’s krav

Forsyningsmodul med Modbus/TCP-grænseflade til forsyning af CAPAROC-systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder med 12 eller 24 V DC. Ekstra systemgrænseflade til kommunikation med strømforsyningen. Til installation på DIN-skinne via CAPAROC-strømskinnerne.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Standard, der kan tilpasses individuelt, takket være valg af ​​enkle signaler og nulstilling til Modbus/TCP-kommunikation
Særdeles let at betjene for alle pga. den værktøjsfrie opbygning, den direkte forsyning på strømskinnen og den gennemsigtige driftstilstand
Påfaldende nem design-in takket være komplet digital datapakke til universal kommunikativ anvendelse-

Ofte stillede spørgsmål


Findes der en hardwarevejledning, der forklarer funktionerne i CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Ja, der er en hardwarevejledning, som hjælper dig med at komme i gang med CAPAROC.... Se mere

Ja, der er en hardwarevejledning, som hjælper dig med at komme i gang med CAPAROC.

Se mindre

Hvor mange effektafbrydermoduler kan jeg tilslutte bag et forsyningsmodul?

CAPAROC PM S-R: 20 effektafbrydermoduler
CAPAROC PM IOL: 20 kanaler
CAPAROC PM PN: 16 effektafbrydermoduler
CAPAROC PM EIP: 16 effektafbrydermoduler
CAPAROC PM MB: 16 effektafbrydermoduler
CAPAROC PM EC: 16 effektafbrydermoduler


Kanalens LED blinker gult to gange hvert 4. sekund. Hvad betyder dette?

Det betyder, at den interne kommunikation til forsyningsmodulet er afbrudt eller fejlbehæftet.
Kontrollér, at modulerne er monteret korrekt, og at der ikke er noget mellemrum mellem modulerne. Hvis kommunikationen stadig er afbrudt, skal du kontro... Se mere

Det betyder, at den interne kommunikation til forsyningsmodulet er afbrudt eller fejlbehæftet.
Kontrollér, at modulerne er monteret korrekt, og at der ikke er noget mellemrum mellem modulerne. Hvis kommunikationen stadig er afbrudt, skal du kontrollere kontakterne på siden på det første blinkende modul (til venstre). Hvis de er bøjede, enten sat for langt ind i modulet, ikke centreret i husets åbning eller på anden måde beskadiget, skal modulet udskiftes.

Se mindre

Kan jeg låse indstillingen af de indstillede strømme?

Strømmene kan låse på forskellige måder:
1. Programmeringslås: Tryk på PWR-knappen på forsyningsmodulet i > 3 sekunder, PWR-LED'en blinker gult 3 gange, indstillingerne er nu låst. Ved at trykke igen i > 3 sekunder blinker LED'en grønt 3 gan... Se mere

Strømmene kan låse på forskellige måder:
1. Programmeringslås: Tryk på PWR-knappen på forsyningsmodulet i > 3 sekunder, PWR-LED'en blinker gult 3 gange, indstillingerne er nu låst. Ved at trykke igen i > 3 sekunder blinker LED'en grønt 3 gange, og låsen ophæves igen.
2. Låsen kan også indstilles og annulleres via kommunikationsinterfacet. Her kan man også indstille betjeningslåsen, som forhindrer betjening og indstillinger på enheden. Låsen kan derefter kun annulleres via grænsefladen.

Se mindre


Se FAQ