CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronisk sikkerhedsafbryder
1157290

Modul med elektronisk sikring eller effektafbryder med 1 kanal til beskyttelse af forbrugere ved 12 og 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Med fast mærkestrøm. Til installation på DIN-bæreskinne via CAPAROC-strømskinner.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Standard, der kan gøres personlig takket være den kanalspecifikke opbygning med integreret potentialfordeling.
Særdeles let at betjene for enhver på grund af den værktøjsfrie opbygning, afbrydelsesfrie installation og den transparente driftstilstand
Påfaldende nem Design-in med et meget smalt pladsbehov og fire beskyttede udgange