CAPAROC PM IOL - Forsyningsmodul
1115670

Forbereder til CRA’s krav

Forsyningsmodul med IO-Link-grænseflade til forsyning af CAPAROC-sikkerhedsafbrydersystemet med 12 eller 24 V DC til op til 20 kanaler. Til installation på DIN-bæreskinne via CAPAROC-strømskinnerne.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Standard, der kan tilpasses individuelt ved valg af ​​enkle signaler og nulstilling, inkl. IO-Link- og PROFINET-kommunikation
Særdeles let at betjene for alle pga. den værktøjsfrie opbygning, den direkte forsyning på strømskinnen og den gennemsigtige driftstilstand
Påfaldende nem Design-in takket være komplet digital datapakke

Ofte stillede spørgsmål


Hvorfor blinker power LED'en (PWR) på CAPAROC PM IOL rødt?

Hvis power LED'en på I/O-Link-forsyningsmodulet blinker rødt, indikerer det en ændret hardwarekonfiguration. Under den første idriftsættelse kan denne advarsel bekræftes uden tøven ved at trykke på knappen i længere tid (> 2 sekunder).
Hvis den... Se mere

Hvis power LED'en på I/O-Link-forsyningsmodulet blinker rødt, indikerer det en ændret hardwarekonfiguration. Under den første idriftsættelse kan denne advarsel bekræftes uden tøven ved at trykke på knappen i længere tid (> 2 sekunder).
Hvis denne advarsel vises, mens processen kører, er hardwarekonfigurationen ændret siden sidste kvittering og bør kontrolleres. Hvis antallet af kanaler i et modul øges ved en tidligere moduludskiftning, fører kvitteringen af advarslen uundgåeligt til et skift i procesdataene.

Se mindre

Findes der en hardwarevejledning, der forklarer funktionerne i CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Ja, der er en hardwarevejledning, som hjælper dig med at komme i gang med CAPAROC.... Se mere

Ja, der er en hardwarevejledning, som hjælper dig med at komme i gang med CAPAROC.

Se mindre

Hvor mange effektafbrydermoduler kan jeg tilslutte bag et forsyningsmodul?

CAPAROC PM S-R: 20 effektafbrydermoduler
CAPAROC PM IOL: 20 kanaler
CAPAROC PM PN: 16 effektafbrydermoduler
CAPAROC PM EIP: 16 effektafbrydermoduler
CAPAROC PM MB: 16 effektafbrydermoduler
CAPAROC PM EC: 16 effektafbrydermoduler


Kanalens LED blinker gult to gange hvert 4. sekund. Hvad betyder dette?

Det betyder, at den interne kommunikation til forsyningsmodulet er afbrudt eller fejlbehæftet.
Kontrollér, at modulerne er monteret korrekt, og at der ikke er noget mellemrum mellem modulerne. Hvis kommunikationen stadig er afbrudt, skal du kontro... Se mere

Det betyder, at den interne kommunikation til forsyningsmodulet er afbrudt eller fejlbehæftet.
Kontrollér, at modulerne er monteret korrekt, og at der ikke er noget mellemrum mellem modulerne. Hvis kommunikationen stadig er afbrudt, skal du kontrollere kontakterne på siden på det første blinkende modul (til venstre). Hvis de er bøjede, enten sat for langt ind i modulet, ikke centreret i husets åbning eller på anden måde beskadiget, skal modulet udskiftes.

Se mindre

Kan jeg låse indstillingen af de indstillede strømme?

Strømmene kan låse på forskellige måder:
1. Programmeringslås: Tryk på PWR-knappen på forsyningsmodulet i > 3 sekunder, PWR-LED'en blinker gult 3 gange, indstillingerne er nu låst. Ved at trykke igen i > 3 sekunder blinker LED'en grønt 3 gan... Se mere

Strømmene kan låse på forskellige måder:
1. Programmeringslås: Tryk på PWR-knappen på forsyningsmodulet i > 3 sekunder, PWR-LED'en blinker gult 3 gange, indstillingerne er nu låst. Ved at trykke igen i > 3 sekunder blinker LED'en grønt 3 gange, og låsen ophæves igen.
2. Låsen kan også indstilles og annulleres via kommunikationsinterfacet. Her kan man også indstille betjeningslåsen, som forhindrer betjening og indstillinger på enheden. Låsen kan derefter kun annulleres via grænsefladen.

Se mindre


Se FAQ