CAPAROC E1 12-24DC/1-10A
-
Elektronisk sikkerhedsafbryder
1115649
Modul med elektronisk sikring eller effektafbryder med 1 kanal til beskyttelse af forbrugere ved 12 og 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Mærkestrøm kan indstilles på LED-tast, fra 1 A til 10 A. Til installation på DIN-bæreskinne via CAPAROC strømskinner.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | LABS-fri – iht. testspecifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
Produkttype | Elektronisk sikkerhedsafbryder |
Produktfamilie | CAPAROC |
Konstruktion | Påsætningsmodul |
Poltal | 1 |
Antal kanaler | 1 |
Antal stikpladser | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III |
Forureningsgrad | 2 |
Generelt | |
Driftsspænding | 10 V DC ... 30 V DC |
Isolationsmærkespænding | 12 V DC |
24 V DC | |
Målestrøm IN | 10 A DC (pr. kanal) |
Mærkestrøm IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (Kan indstilles pr. udgangskanal) |
Mærkestrøm (indstillet på forhånd) | 4 A |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
Udløsemåde | E (elektronisk) |
Nødvendig forsikring | Kun nødvendig, når Imax for forsyningen > kortslutningskoblingsevnen. Integreret Fail-Safe-element. |
Kortslutningskoblingsevne | 300 A |
Mærkespænding | 35 V DC (Belastningskreds) |
Sikring | elektronisk |
Virkningsgrad | > 99 % |
Hvilestrøm I0 | typ. 8,5 mA (I tomgang ved 24 V) |
Tabseffekt | typ. 0,2 W (I tomgang ved 24 V) |
< 1,6 W (I mærkedrift ved 24 V og 10 A) | |
Måletolerance I | ± 15 % (typ.) |
Temperaturderating | 10 A (Samlet strøm ved 40 °C) |
7 A (Samlet strøm ved 65 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18685596 h (ved 25 °C med 21 % belastning) |
7871572 h (ved 40 °C med 34,25 % belastning) | |
1102033 h (ved 40 °C med 100 % belastning) | |
Spændingsfald | 0,14 V (ved 10 A) |
Fail-Safe-element | 15 A DC (pr. udgangskanal) |
Kontaktudførelse | uden galvanisk adskillelse |
Belastningskreds | |
Udkoblingstid | 4 s (ved overbelastning 1,1…1,5 x IN) |
1 s (ved overbelastning 1,5…2,0 x IN) | |
0,1 s (ved overbelastning 2,0…3,0 x IN) | |
typ. 10 ms (ved kortslutning > 3,0 x IN) | |
Underspændingsfrakobling | ≤ 8,5 V DC (aktiv) |
≥ 9,2 V DC (inaktiv) | |
Overspændingsfrakobling | ≥ 32,5 V DC (aktiv) |
≤ 30,5 V DC (inaktiv) | |
Maks. kapacitiv belastning | ≤ 20000 µF (Afhængig af strømindstilling og den kortslutningsstrøm, der er til rådighed) |
Indkoblingsforsinket | 50 ms (Kan tilpasses med forsyningsmoduler CAPAROC PM IOL og CAPAROC PM PN) |
Sikret udgang | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Kanal LED slukket | sluk (Kanal udkoblet) |
Kanal LED gul | lyser (Kanal indkoblet, kanalbelastning > 80 %) |
blinker (Programmeringsmodus aktiv) | |
blinker dobbelt (Kontroller installationen, ingen kommunikation til forsyningsmodulet) | |
Kanal LED grøn | lyser (Kanal indkoblet) |
Kanal LED rød | lyser (Kanal udkoblet, over- eller underspænding aktiv) |
Lyser temporært (Kanal udkoblet, afkølingsfase 5 s, overbelastnings- eller kortslutningsudløsning) | |
blinker (Kanal udkoblet, klar til genindkobling, overbelastnings- eller kortslutningsudløsning) |
Målskitse |
|
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 132,4 mm |
Dybde | 111,3 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
Farve | lysegrå (RAL 7035) |
Materiale | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 65 °C (Der skal tages hensyn til forsyningsmodulets temperaturområde) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 4000 m (m.o.h.) |
Fugtighedstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Chok (drift) | 30g (11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls, efter IEC 60068-2-27) |
25g (6 ms varighed, halvsinus-chokimpuls iht. IEC 60068-2-27, vedvarende chok) | |
15g (6 ms varighed, halvsinus-chokimpuls iht. IEC 60068-2-27, vedvarende chok. Når der anvendes mere end seks CAPAROC E1-moduler i systemet.) | |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 150 Hz / 10 cyklusser / akse / X, Y, Z) |
UL-godkendelse | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Standarder | EN 61000-6-2 |
Bemærk | EMC - Støjimmunitet for industriområder |
Standarder | EN 61000-6-3 |
Bemærk | EMC - Interferensemission for boligområde, forretnings- og virksomhedsområder samt små virksomheder |
Standarder | EN 60068-2-78 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - Fugt og varme, konstant |
Standarder | EN 50178 |
Bemærk | Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel |
Standarder | EN 60068-2-6 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - Sving (sinusformede) |
Standarder | EN 60068-2-27 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - stød |
Monteringstype | Kan isættes strømskinne CAPAROC CR… |
Varenummer | 1115649 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CLA232 |
Produktnøgle | CLA232 |
GTIN | 4063151039967 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 77,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 71,4 g |
Toldtarifnummer | 85363010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
SCIP | b3210588-c241-47b6-b354-b245d989b46b |
Kompatible produkter
-
CAPAROC PD 0V - Potentialstik 1110987
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Strømskinne 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Strømskinne 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Strømskinne 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metaldel 1270955
Dine fordele
Standard, der kan gøres personlig takket være den kanalspecifikke opbygning med integreret potentialfordeling.
Særdeles let at betjene for enhver på grund af den værktøjsfrie opbygning, afbrydelsesfrie installation og den transparente driftstilstand
Påfaldende nem Design-in med et meget smalt pladsbehov og fire beskyttede udgange
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre