CAPAROC PM S-R - Forsyningsmodul
1115661

Forsyningsmodul med statusudgang og resetindgang til forsyning af CAPAROC sikkerhedsafbryder-system med 12 eller 24 V DC. Til installation på DIN-bæreskinne via CAPAROC strømskinner.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Standard, der kan tilpasses individuelt takket være valg af ​​enkle signaler og nulstilling til PROFINET-kommunikation
Særdeles let at betjene for alle pga. den værktøjsfrie opbygning, den direkte forsyning på strømskinnen og den gennemsigtige driftstilstand
Påfaldende nem Design-in takket være komplet digital datapakke og PROFINET-funktionsblokke