- Den individualiserede standard takket være mange forskellige kombinationsmuligheder for det fremtidssikre byggeklodssystem
- Særdeles let at betjene på grund af den værktøjsfrie opbygning, afbrydelsesfrie installation og den transparente driftstilstand
- Yderst enkel design-in med omfattende guidning lige fra udvælgelse til digitale services
Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af forbrugere ved 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-bæreskinner.