Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTCB E1 24DC/1-8A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder
2908262

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af forbrugere ved 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-bæreskinner.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Nem opbygning af applikationer takket være brokoblingsmulighed med rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete
Mere plads i styreskabet: Særdeles smal beskyttelse over en bredde på bare 6 mm bredde
Fleksibel anvendelse og lille lagerbeholdning takket være indstillelige strømværdier pr. modul til vidt forskellige applikationer
Individuel opbygning med henblik på passende beskyttelse, nøjagtigt efter dine krav