PTCB E1 24DC/6A SI-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder
1135740

Elektronisk sikring med en kanal til beskyttelse af 24 V-forbrugere. Enkel potentialfordeling med rækkeklemmer fra systemet CLIPLINE complete. Med statusudgang, reset-indgang og elektronisk aflåsning. Til installation på DIN-bæreskinner.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Nem opbygning af applikationer takket være brokoblingsmulighed med rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete
Mere plads i styreskabet: Særdeles smal beskyttelse over en bredde på bare 6 mm bredde
Individuel opbygning med henblik på passende beskyttelse, nøjagtigt efter dine krav
Øgede diagnose- og styringsmuligheder gennem integreret statusudgang og reset-indgang