- Den individualiserede standard takket være mange forskellige kombinationsmuligheder for det fremtidssikre byggeklodssystem
- Særdeles let at betjene på grund af den værktøjsfrie opbygning, afbrydelsesfrie installation og den transparente driftstilstand
- Yderst enkel design-in med omfattende guidning lige fra udvælgelse til digitale services
1-kanals elektronisk apparatbeskyttelse til 12-24 V DC-forbrugere. Fast mærkestrømværdi: 0,1 A. Med fjernmelding, fjernreset og aktiv strømbegrænsning. Kan kombineres med CLIPLINE-rækkeklemmer. Til installation på DIN-bæreskinner.