Oversigt over produktfamilierne med elektroniske effektafbrydere (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektroniske effektafbrydere

Med deres intelligente analyse og signalering af fejl muliggør elektroniske effektafbrydere perfekt kontrol af anlæggets tilstand. På denne måde beskytter du ikke kun dine anlægskomponenter, men også dine koblingsnetdele mod udfald. Du kan se status på dit anlæg hvor som helst og når som helst takket være de forskellige fjernmeldingsfunktioner i de elektroniske sikkerhedsafbrydere.

Go to Product Detail Page for item 1687559
CAPAROC PM MB - Forsyningsmodul
CAPAROC PM MB - Forsyningsmodul
1687559

Forsyningsmodul med Modbus/TCP-grænseflade til forsyning af CAPAROC-systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder med 12 eller 24 V DC. Ekstra systemgrænseflade til kommunikation med strømforsyningen. Til installation på DIN-skinne via CAPAROC-strømskinnerne.

Fordele ved elektroniske sikkerhedsafbrydere

Det komplette produktprogram inden for elektroniske sikkerhedsafbrydere giver dig intelligent beskyttelse til dit strømforsyningssystem. Få fordelene ved enkel håndtering og let produktudvælgelse.

  • Den ideelle apparatbeskyttelse til ethvert behov takket være et komplet produktprogram
  • Anlægstilstande kontrolleres perfekt takket være intelligent analyse og signalering af fejl
  • Enkel idriftsættelse med tilslutningsteknik uden værktøj og intuitiv betjening
  • Altid informeret om anlæggets status alle vegne takket være fjernkontrol og fjernmeldefunktion
  • Industrie 4.0-kompatibel takket være fuldstændig overvågning af 24 V-energiforsyning

Nye produkter

Elektroniske sikkerhedsafbrydere CAPAROC
Forsyningsmodul til brugerdefinerbart CAPAROC-system med EtherNet/IP™-grænseflade
Elektroniske sikkerhedsafbrydere PTCB til 48 V DC-applikationer på bæreskinne i installationsvinkel

System med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC

Overstrømsbeskyttelse til belastningsstrømme op til 20 A

CAPAROC imponerer med et stadigt voksende udvalg af funktioner. Tilslut nu op til fire forbrugere til sikringer med 1 kanal, og beskyt belastninger med mærkestrømme på op til 20 A. Modulerne giver mulighed for selektiv beskyttelse i serie til en decentral anvendelse.

Særlige egenskaber

  • Gradvis justerbar og fast mærkestrøm op til 20 A
  • Koordineret, selektiv beskyttelse i serie
  • Potentialfordeler med op til fire forbrugere på 12,4 mm
  • Start af tunge belastninger med aktiv strømbegrænsning
  • Elektronisk fastlåsning
  • Push-in tilslutning op til 4 mm²

Dine fordele

  • Den individualiserede standard takket være individuelle kombinationsmuligheder for det fremtidssikre byggeklodssystem
  • Særdeles let at betjene for enhver på grund af den værktøjsfrie opbygning, afbrydelsesfrie installation og den transparente driftstilstand
  • Beskyttelse og forsyning af særligt store forbrugere takket være det udvidede mærkestrømområde på op til 20 A

System med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder CAPAROC

Kommunikation via EtherNet/IP™

Det individuelle byggeklodssystem giver adgang til forskellige applikationer via forskellige kommunikationsgrænseflader. Det nye forsyningsmodul med EtherNet/IP™-grænseflade gør det muligt at udvikle flere kommunikative løsninger, især til det amerikanske marked.

Særlige egenskaber

  • Dataudveksling via systembusgrænseflade til QUINT POWER
  • EtherNet/IP™-kommunikation
  • Funktionsblokke og add-on-instruktioner til EtherNet/IP™-engineeringværktøjet Studio 5000
  • Op til 45 A samlet systemstrøm
  • Forsyningsspænding: 12 V DC ... 24 V DC

Dine fordele

  • Den individualiserede standard takket være mange forskellige kombinationsmuligheder for det fremtidssikre byggeklodssystem
  • Særdeles let at betjene på grund af den værktøjsfrie opbygning, afbrydelsesfrie installation og den transparente driftstilstand
  • Yderst enkel design-in med omfattende guidning lige fra udvælgelse til digitale services

Smalle elektroniske sikringer

Universel beskyttelse, også ved 48 V DC

Den elektroniske sikkerhedsafbryder PTCB med én kanal kan bruges universelt i 48 V-applikationer og starter tunge belastninger sikkert. Med en modulbredde på 6 mm har sikringen en indstillingsmulighed på 1 til 6 A og kan brokobles til rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete.

Særlige egenskaber

  • Integreret fjernmelding og optisk statusvisning
  • Kan nulstilles
  • Kan indstilles i 6 mærkestrømsværdier
  • Kompatibel med CLIPLINE complete-rækkeklemmer
  • Kendelinje med flere trin til forbedret start af tunge belastninger

Dine fordele

  • Nem opbygning af applikationer takket være brokoblingsmulighed med rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete
  • Mere plads i styretavlen: særligt smal beskyttelse på kun 6°mm modulbredde
  • Fleksibel anvendelse og lille lagerbeholdning takket være indstillelige strømværdier pr. modul til vidt forskellige applikationer

Elektronisk sikkerhedsafbrydersystem CAPAROC

CAPAROC er dit personligt tilpassede byggeklodssystem til overstrømsbeskyttelse. Med mange kombinationsmuligheder, intuitiv betjening og yderst enkel design-in får du din helt egen standard inden for apparatbeskyttelse. Med dette system er du optimalt trimmet til fremtiden.

System med elektronisk sikring eller effektafbryder bestående af forskellige forsynings- og sikkerhedsafbrydermoduler samt potentialfordelere
Forskellige kombinationer af sikkerhedsafbrydere og potentialfordelermoduler til et system
CAPAROC kan samles uden værktøj og justeres med fingeren via LED-knapper
Personen konfigurerer et individuelt CAPAROC-system med elektronisk sikring eller effektafbryder på computeren via konfiguratoren
Startside CAPAROC-tutorial
System med elektronisk sikring eller effektafbryder bestående af forskellige forsynings- og sikkerhedsafbrydermoduler samt potentialfordelere

  • Den individualiserede standard takket være mange forskellige kombinationsmuligheder for det fremtidssikre byggeklodssystem
  • Særdeles let at betjene på grund af den værktøjsfrie opbygning, afbrydelsesfrie installation og den transparente driftstilstand
  • Yderst enkel design-in med omfattende guidning lige fra udvælgelse til digitale services

Få mere at vide om systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Forskellige kombinationer af sikkerhedsafbrydere og potentialfordelermoduler til et system

Systemet, der har fremtiden i sig: Med afsæt i det store udvalg af enkeltmoduler og de mange kombinationsmuligheder skaber du med CAPAROC din personlige løsning. Byggeklodssystemet er indbyrdes kompatibelt, er med fremtidige opdateringer altid teknologisk aktuelt og kan når som helst udvides – også under driften.

CAPAROC kan samles uden værktøj og justeres med fingeren via LED-knapper

Oplev et maksimum af brugervenlighed med CAPAROC takket være værktøjsfri opbygning, afbrydelsesfri installation og transparent driftstilstand: Modulerne kan også uden problemer sættes på i sammenbygget tilstand. Den enkle indstilling af mærkestrømmen og den entydige identifikation af tilslutninger og potentialer danner grundlaget for en intuitiv betjening.

Personen konfigurerer et individuelt CAPAROC-system med elektronisk sikring eller effektafbryder på computeren via konfiguratoren

Påfaldende nemt: Med online-konfiguratoren sammensætter du netop det system, du skal bruge. Ved hjælp af dit personlige varenummer kan du altid efterbestille din løsning. Passende digitale services hjælper dig bl.a. med dine individuelle data hele vejen fra 3D-model og mærkning til datablad og EPLAN.

Så nemt kan du konfigurere dit system
Startside CAPAROC-tutorial

Lær, hvordan individuelle systemer med elektronisk sikring eller effektafbryder fungerer, i den detaljerede vejledning.

Start CAPAROC-tutorial
CAPAROC-konfigurator
Dit helt eget system med elektronisk sikring eller effektafbryder

Design dit helt eget system med elektronisk sikring eller effektafbryder, der opfylder dine krav. Du modtager endvidere alle vigtige planlægningsdata, såsom 2D- og 3D-modeller, et systemdatablad og et individuelt varenummer. Bestil dit individuelt indrettede system fra et styktal helt ned til 1.

Konfigurér nu
Person foran monitor med CAPAROC-konfigurator på skærmen

Smalle elektroniske sikkerhedsafbrydere PTCB

Optimalt egnet til enkel, pladsbesparende potentialfordeling: Den elektroniske sikkerhedsafbryder PTCB med én kanal kan brokobles til rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og har med sin smalle modulbredde et indstillingsområde på 0,1-8 A.

Produktfamilie PTCB fra 0,1 til 8 A
Elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB med én kanal brokoblet med rækkeklemmer CLIPLINE complete
Elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB med én kanal set ovenfra med angivelse af modulbredde på 6 mm
Indstilling af PTCB-sikkerhedsafbryder via LED-knappen med en skruetrækker
Den udløste sikkerhedsafbryder tændes igen på enheden
Startside PTCB-tutorial
Produktfamilie PTCB fra 0,1 til 8 A

  • Nem opbygning af applikationer takket være brokoblingsmulighed med rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete
  • Mere plads i styretavlen: beskyttelse på kun 6 mm modulbredde
  • Fleksibel anvendelse og lille lagerbeholdning takket være indstillelige strømværdier pr. enhed til forskellige applikationer
  • Nøjagtig fejllokalisering og hurtig tilgængelighed takket være statusmeddelelse og genindstillingsmuligheder på stedet og på distancen

Til produktlisten
Elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB med én kanal brokoblet med rækkeklemmer CLIPLINE complete

Sikkerhedsafbryderen PTCB kan brokobles til rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete. Du kan anvende standardrækkeklemmer og tilbehør fra CLIPLINE complete-systemet og skal ikke kvalificere nye materialer. På den måde kan du nemt og hurtigt udvide dine nuværende anvendelser med det ideelle beskyttelsesmodul.

Elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB med én kanal set ovenfra med angivelse af modulbredde på 6 mm

Med PTCB kan potentialfordeling og apparatbeskyttelse kombineres hurtigt og pladsbesparende. Over en modulbredde på kun 6 mm beskytter PTCB'en sikkert mod overbelastning og kortslutningsstrømme. På den måde kan du spare op til 70 % af pladsen sammenlignet med standard-automatsikringer. For dig betyder det pålidelig beskyttelse på meget lidt plads.

Indstilling af PTCB-sikkerhedsafbryder via LED-knappen med en skruetrækker

Med de justerbare strømværdier på 0,1 til 0,63 A eller 1 til 8 A kan du håndtere en række forskellige anvendelser. Også under idriftsættelsen kan der foretages tilpasninger. Du kan når som helst reagere på ændringer i applikationen. Reducér også lager- og logistikomkostninger: med den fleksible sikkerhedsafbryder PTCB til forskellige applikationer.

Den udløste sikkerhedsafbryder tændes igen på enheden

Vær altid opdateret – uanset om du er på stedet eller på afstand. PTCB eFuse rapporterer den aktuelle driftsstatus og kan til enhver tid nulstilles. Det gør det lettere at genkende og lokalisere fejl præcist. Drag fordel af kortere responstider sammenlignet med konventionelle sikkerhedsforanstaltninger, og reducer dyre servicekald.

Startside PTCB-tutorial

Lær, hvordan effektafbryderne med én kanal til 1 til 8 A fungerer, i den detaljerede vejledning.

Start PTCB-tutorial
Referencerapport
Pålidelig vandforsyning

Se, hvordan vandforsynings- og spildevandsvirksomheden EW Wasser GmbH drager fordel af de elektroniske sikkerhedsafbrydere PTCB eFuse i deres applikationer.

Få indsigt
Vandhaner

Elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler CBM

Det har aldrig været nemmere at indstille en sikkerhedsafbryder. Med den integrerede mærkestrømsassistent er det en leg at vælge den passende strøm til den tilsluttede forbruger. Det gør indstillingen hurtig, praktisk og nem.

Elektroniske sikkerhedsafbrydere CBM med flere kanaler i 4- og 8-kanals-variant
Indstilling af en CBM ved hjælp af mærkestrømsassistent ved at dreje et potentiometer med en skruetrækker
Spændingsbegrænsende visning af strømbegrænsningen
Sikkerhedsafbryderen CBM indstilles med skruetrækker via de integrerede omskiftere
Startside CBM-vejledning
Elektroniske sikkerhedsafbrydere CBM med flere kanaler i 4- og 8-kanals-variant

  • Nem at indstille takket være mærkestrømsassistent
  • Aktiv strømbegrænsning sikrer bedre udnyttelsesgrad af den forkoblede strømforsyning
  • Kan indstilles i trin pr. kanal: fra 0,5 til 10 A

Til produktlisten
Indstilling af en CBM ved hjælp af mærkestrømsassistent ved at dreje et potentiometer med en skruetrækker

Mærkestrømsassistenten gør indstillingen af CBM virkelig nem. Det muliggør optimal tilpasning til forbrugerstrømmene. Du skal blot dreje på omskifterne, til den optimale strøm er fundet. En LED-lampe viser den optimale indstilling. Nemmere bliver det ikke at indstille den ideelle anlægsbeskyttelse.

Spændingsbegrænsende visning af strømbegrænsningen

Den aktive strømbegrænsning begrænser kortslutnings- og overbelastningsstrømme til en værdi, der er 1,5 til 2 gange mærkestrømmen. Således beskytter strømforsyningen mod strømme, som er for høje og forhindrer, at udgangsspændingen bryder ned ved strømforsyningen. Desuden er længere ledningsveje mellem strømforsyning og forbrugere mulige, uden at det har negativ indflydelse på nedlukningsreglerne.

Desuden overvåges strømmen i anlægget permanent. CBM skelner mellem under- og overspændinger og øger dermed anlægsoppetiden. Strømkredsene slås fra ved afvigelser i driftsspændingen, og anlægget bringes til en nærmere defineret tilstand. Afvigelsen vises via "DC OK"-LED'en og signaleres via fjernmeldekontakten.

Sikkerhedsafbryderen CBM indstilles med skruetrækker via de integrerede omskiftere

CBM kan indstilles i fine mærkestrømgradueringer. Mærkestrømområdet går fra 0,5 til 10 A. Således kan du tilpasse kanalerne til de tilsluttede brugerenheder. Du foretager disse indstillinger for hver enkelt strømkreds. Hvis udnyttelsen af en enkelt kanal er over 80 %, får du en besked. For at forhindre et udfald kan du således reagere i tide og foretage indstillinger på sikkerhedsafbryderen.
De fleksible justeringsmuligheder gør det muligt at bruge én enhed til forskellige forbrugere. Det gør, at du reducerer dine lageromkostninger og samtidig bevarer høj fleksibilitet i planlægningen for anlægget.

Startside CBM-vejledning

Lær, hvordan effektafbryderen med flere kanaler fungerer, i den detaljerede vejledning.

Start CBM-tutorial

Kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler CBMC

Den elektroniske sikkerhedsafbryder CBMC er afpasset nøjagtigt efter dine funktionskrav: Den kombinerer kompakt konstruktion og individuelle indstillingsmuligheder.
For dig betyder det: Enkel og fleksibel indstilling af strømme, pladsbesparelse og sikker beskyttelse af alle anvendelser med kun én enhed.

Kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere CBMC, der kan indstilles fra 1 til 4 A og fra 1 til 10 A
Sikkerhedsafbryder CBMC set forfra med pile, der viser mål for at vise modulbredden på kun 36 mm
Sikkerhedsafbryderen CBMC indstilles via LED-knappen uden værktøj med fingeren
Effektafbrydere CBMC konfigureres individuelt af personen ved computeren
Sikkerhedsafbryder CBMC med 4 kanaler med IO-Link-kommunikationsgrænseflade
Startside CBMC-tutorial
Kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere CBMC, der kan indstilles fra 1 til 4 A og fra 1 til 10 A

  • Enkel moduludskiftning uden omprojektering takket være kompakt konstruktion og individuel indstillingsmulighed
  • Strømkreds, der kan indstilles uden værktøj via enkeltknapsbetjening på den trykbare LED-knap
  • Kan bestilles prækonfigureret – til apparatbeskyttelse tilpasset nøjagtigt til anlægget
  • Intelligent styring og overvågning takket være IO-Link-teknologi

Til produktlisten
Sikkerhedsafbryder CBMC set forfra med pile, der viser mål for at vise modulbredden på kun 36 mm

Spar plads med CBMC i styretavlen, eller eftermontér eksisterende anlæg uden besvær. Takket være kombinationen af kompakt modulbredde og individuel justerbarhed er det nemt at vælge de rigtige produkter og som sidegevinst reducere lageromkostninger ved kun at have et apparat.

Sikkerhedsafbryderen CBMC indstilles via LED-knappen uden værktøj med fingeren

Betjening med kun én knap gør det muligt nemt at indstille de enkelte strømkredse. Uden værktøj kan du således tilpasse kanalerne i sikkerhedsafbryderen til dine krav.
De multifunktionelle knapper giver dog ikke kun mulighed for at foretage programmering af sikkerhedsafbryderen på forhånd. De registrerer også produktets og de tilsluttede enheders driftstilstand og visualiserer tilstanden i lyskurvefarver. Derudover kan de enkelte kanaler også tændes og slukkes via knapperne.

Effektafbrydere CBMC konfigureres individuelt af personen ved computeren

Få optimal beskyttelse til dit anlæg, og bestil sikkerhedsafbryderne prækonfigurerede efter dine behov. På den måde sparer du programmeringstid og kan integrere produktet og tage det i brug med det samme.

Allerede ved bestillingen beslutter du, hvilke indstillinger du ønsker at modtage enheden med. Hver enkelt mærkestrøm vælges individuelt. Du kan også bestemme, om de forudindstillede værdier skal kunne ændres senere, eller om de skal være faste. Ved faste værdier er strømværdierne endda printet på forsiden for hver enkelt kanal. På den måde kan du også i indbygget tilstand altid nemt se sikkerhedsafbryderens indstillinger.
Bestil din helt personlige sikkerhedsafbryder i det antal, du ønsker, helt ned til stykantal 1.

For at sikre nemmest mulig efterbestilling er der placeret en bestillingskode på siden af alle enheder. Der er således intet, der længere står i vejen for en problemfri efterbestilling.

Til den konfigurerbare CBMC for 1-10 A
Sikkerhedsafbryder CBMC med 4 kanaler med IO-Link-kommunikationsgrænseflade

IO-Link giver dig mulighed for at integrere sikkerhedsafbryderne komplet i procesovervågning og -styring. På den måde modtager du hele tiden information om f.eks. strøm og belastning osv. og har overblik over alle processer. Ud over den verdensomspændende adgang til enheden har du også fordel af en adgangslås, der forhindrer lokale ændringer i CBMC.

Til CBMC med IO-Link-kommunikationsgrænseflade til 1-10 A
Startside CBMC-tutorial

Lær, hvordan den kompakte effektafbryder med flere kanaler fungerer, i den detaljerede vejledning.

Start CBMC-tutorial
Strømforsyning med integreret sikkerhedsafbryder i styretavlen

Strømforsyning med integreret sikkerhedsafbryder

Strømforsyning med integreret sikkerhedsafbryder

Pålidelig forsyning og beskyttelse med kun én enhed: TRIO POWER-strømforsyningerne fås, hvis ønsket, med en integreret sikkerhedsafbryder med flere kanaler.

De kompakte strømforsyninger reducerer installationsarbejdet, pladsbehovet i styretavlen og materialeomkostningerne. Den intuitive manuelle betjening eller parametrering via IO-Link gør idriftsættelsen ekstra nem. Takket være prioriteret belastningsstyring med intelligent selvovervågning sikrer 24 V-netdelene maksimal anlægsoppetid.