CBMC E4 24DC/1-4A NO-C
-
Elektronisk sikkerhedsafbryder
2908713
Forkonfigurerbar elektronisk sikkerhedsafbryder med flere kanaler til beskyttelse af fire forbrugere ved 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-skinner.
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Gentagne hårde kortslutninger kan forringe smelteintegralet for den integrerede forsikring. |
| Produktfamilie | CBMC |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
| Poltal | 1 |
| Antal kanaler | 4 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspænding | 18 V DC ... 30 V DC |
| Isolationsmærkespænding | 24 V DC |
| Målestrøm IN | maks. 16 A DC (IN+) |
| maks. 40 A DC (pr. klemmepol ved brokobling af flere enheder over IN+) | |
| Mærkestrøm IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (justerbar eller uforanderlig pr. udgangskanal) |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Udløsemåde | E (elektronisk) |
| Returforsyningsstyrke | maks. 35 V DC |
| Nødvendig forsikring | Kun nødvendig, når Imax for forsyningen > kortslutningskoblingsevnen. Integreret Fail-Safe-element. |
| Kortslutningskoblingsevne | 300 A |
| Mærkespænding | maks. 35 V DC (Belastningskreds) |
| Sikring | elektronisk |
| Virkningsgrad | > 99 % |
| Hvilestrøm I0 | typ. 25 mA |
| Tabseffekt | typ. 0,6 W (I tomgang) |
| < 4 W (I mærkedrift) | |
| Modulinitialiseringstid | 1,6 s |
| Ventetid efter frakobling af en kanal | 5 s (Ved overbelastning/kortslutning) |
| Måletolerance I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (ved 25 °C med 21 % belastning) |
| 5319148 h (ved 40 °C med 34,25 % belastning) | |
| 846023 h (ved 60 °C med 100 % belastning) | |
| Fail-Safe-element | 4 A DC (pr. udgangskanal) |
| Kontaktudførelse | uden galvanisk adskillelse |
| Belastningskreds | |
| Udkoblingstid | ≤ 10 ms (ved kortslutning > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Underspændingsfrakobling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 18,8 V DC (inaktiv) | |
| Overspændingsfrakobling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Maks. kapacitiv belastning | 30000 µF (Afhængig af strømindstilling og den kortslutningsstrøm, der er til rådighed) |
| Indkoblingsforsinket | 0,1 s (pr. udgangskanal) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Fjernmeldekreds |
| Koblingsfunktion | Sluttekontakt |
| Driftsspænding | 0 V DC ... 30 V DC |
| Driftstrøm | 100 mA DC |
| Hovedstrømkreds IN+ | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 15 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 8 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hovedstrømkreds IN- | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hovedstrømkreds OUT | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fjernmeldekreds | |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED slukket | sluk (Kanal udkoblet) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal indkoblet, kanalbelastning > 80 %) |
| blinker (Programmeringsmodus aktiv) | |
| Kanal LED grøn | lyser (Kanal indkoblet) |
| Kanal LED rød | lyser (Kanal udkoblet, over- eller underspænding aktiv) |
| Lyser temporært (Kanal udkoblet, afkølingsfase 5 s, overbelastnings- eller kortslutningsudløsning) | |
| blinker (Kanal udkoblet, klar til genindkobling, overbelastnings- eller kortslutningsudløsning) | |
| blinker dobbelt (Kanal udkoblet, overskridelse af samlet apparat-strømgrænse 40 A) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 36 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 98 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
| Materiale | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 3000 m Op til 52 °C (m.o.h.) |
| ≤ 4000 m op til 46 °C (m.o.h.) | |
| Fugtighedstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Chok (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm; iht. IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Acceleration 5g; iht. IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| UL-godkendelse | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | EMC - Støjimmunitet for industriområder |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Bemærk | EMC - Interferensemission for boligområde, forretnings- og virksomhedsområder samt små virksomheder |
| Standarder | EN 60068-2-6 |
| Bemærk | Miljøpåvirkninger - Sving (sinusformede) |
| Standarder | EN 60068-2-27 |
| Bemærk | Miljøpåvirkninger - stød |
| Standarder | EN 60068-2-78 |
| Bemærk | Miljøpåvirkninger - Fugt og varme, konstant |
| Standarder | EN 50178 |
| Bemærk | Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 2908713 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | CLA152 |
| Produktnøgle | CLA152 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 133,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 119,4 g |
| Toldtarifnummer | 85362010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 3,098 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Apparatmærkning 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Strømforsyning 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Strømforsyning 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Strømforsyning 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Strømforsyning 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Strømforsyning 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Strømforsyning 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Strømforsyning 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Strømforsyning 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Strømforsyning 2903156
Dine fordele
Enkel moduludskiftning uden ændring takket være kompakt konstruktion og individuel indstillingsmulighed
Strømkreds, der kan indstilles uden værktøj via enkeltknapsbetjening på den trykbare LED-knap
Kan bestilles færdigkonfigureret - til apparatbeskyttelse tilpasset nøjagtigt til anlægget
Optimal beskyttelse til ledninger og sensorer samt NEC-Class-2-strømkredse vha. ekstra intern udgangssikring
Pålidelig beskyttelse mod uønsket ændring af strømværdier takket være elektronisk aflåsning
Øjeblikkelig registrering af driftstilstanden via status-LED'er i rød, gul, grøn
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre