Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACC-M12FSD-4Q SH PN - Datastik
1554526

Datastik, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: D, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse