Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

URTK/SP YE - Måletransformerskilleklemme
3070517

Måletransformerskilleklemme, med glidestykke, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter