URDK 6 - Gennemgangsklemme
3026706

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Bestykningsmulighed i begge sider med faste eller svingbare broer samt til samtidig montering af prøvestikbøsninger med en diameter på 4 mm
Skilleklemmen URTK 6 og glidestykkeklemmen UGSK 6 er udviklet specielt til anvendelse i strømkonverter-sekundærkredse