SB 2-8-T - Koblingsbro
SB 2-8-T
-
Koblingsbro
3026366
Koblingsbro, deling: 8,2 mm, poltal: 2, farve: orange
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Koblingsbro
Poltal
2
Deling
8,2 mm
Potentialer
1
Mål
Bredde
15,3 mm
Højde
15,6 mm
Dybde
15,6 mm
Deling
8,2 mm
Materialeangivelser
Farve
orange (RAL 2003)
Materiale
Kobber
Isolationsmaterialer
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
Stikmontage
Varedata
Varenummer
3026366
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918351229
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,8 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,7 g
Toldtarifnummer
85369095
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,036 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp