Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

STME 6 HV BU - Måletransformerskilleklemme
3035694

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , farve: blå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutning af standard-solarledninger op til 10 mm² og 7,5 mm udvendig diameter
Afstandspladen DP-STMED 6 sørger for tilstrækkelig afstand mellem to nabodiodeklemmer
En pladsbesparende konstruktion med samme kontur til opbygning af kompakte generatortilslutningskasser
Universelle funktionsskakte gør det muligt at samle enkelte PV-strenge med kortslutningsbroer