CARRIER 35-8
-
Skilleplade
3034387
Skilleplade, med opbevaringsmulighed for FBS...-8 og PAI 4-FIX, materiale: PA, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Skilleplade, med opbevaringsmulighed for FBS...-8 og PAI 4-FIX, materiale: PA, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
| Produkttype | Skilleplade |
| Bredde | 8,2 mm |
| Højde | 99,8 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 49,6 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 57,1 mm |
| Længde | 99,8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3034387 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2Z1X |
| Produktnøgle | BE2Z1X |
| GTIN | 4046356281041 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 13,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 13,141 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 10.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,088 kg CO2e |