De nye CCS-ladedåser med DC-ledertværsnit op til 120 mm² muliggør nu sikker HPC-opladning med 375 kW (375 A/1.000 V) og i Boost Mode over 500 kW (500 A/1.000 V). Afhængigt af eksterne faktorer, som f.eks. omgivelsestemperaturen, kan elkøretøjer oplades på få minutter.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Køretøjsinlet, 250 A vedvarende, 1000 V DC, Enkeltledere, længde: 8 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.