CHARX connect - ladedåser til elbiler og erhvervskøretøjer

Ladedåser til elbiler og erhvervskøretøjer

Køretøjsinlets CHARX connect universal muliggør AC- og DC-opladning af alle slags elkøretøjer. Ud over AC- og CCS-ladestikdåser (Combined Charging System) af type 1 og type 2 fås også GB/T-varianter til det kinesiske marked. Disse køretøjsinlets anvendes allerede med succes i kendte mærker af elbiler og i erhvervskøretøjer af enhver type. Hermed kan elkøretøjer oplades permanent med 250 kW, i Boost Mode endda med 500 kW.

Go to Product Detail Page for item 1211210
CHARX T2HBI24-3AC32DC125-2,0M2 - Køretøjsinlet
CHARX T2HBI24-3AC32DC125-2,0M2 - Køretøjsinlet
1211210

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, op til 500 A i Boost mode, 125 A vedvarende, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere, længde: 2 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med vekselstrøm (AC) og med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC- og AC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.

Go to Product Detail Page for item 1270310
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-2,0M2 - Køretøjsinlet
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-2,0M2 - Køretøjsinlet
1270310

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, op til 250 A i Boost mode, 125 A vedvarende, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere, længde: 2 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med vekselstrøm (AC) og med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC- og AC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.

Go to Product Detail Page for item 1270301
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2,0M2 - Køretøjsinlet
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2,0M2 - Køretøjsinlet
1270301

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, op til 500 A i Boost mode, 250 A vedvarende, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere, længde: 2 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med vekselstrøm (AC) og med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC- og AC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.

Go to Product Detail Page for item 1640970
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-13M2 - Køretøjsinlet
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-13M2 - Køretøjsinlet
1640970

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, > 500 A i Boost mode, 250 A vedvarende, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere, længde: 13 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med vekselstrøm (AC) og med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC- og AC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.

Dine fordele

  • Vores CCS-ladestikdåser muliggør ultrahurtig DC-opladning med op til 700 kW (700 A/1.000 V) midlertidigt ved hjælp af DC-ledningstværsnit på op til 120 mm²
  • Sikret mod overophedning takket være hurtig og præcis temperaturmåling ved hver DC-effektkontakt ved hjælp af Pt-1000-sensorer
  • Vand-, støv og smudstæt pga. høj, omfattende kapslingsklasse IP6K7 og IP6K5, på forsiden desuden IP6K6K og IP6K9K
  • Ud over standard DC-ledningslængden på 2 m og andre længder i sortimentet kan andre længder fås på forespørgsel
  • Designet til bilstandarder og i overensstemmelse med IEC 62196, SAE J1772 og GB/T 20234; IATF 16949-certificeret virksomhed

Nye produkter

CCS-type 2-ladedåser CHARX connect universal med ledningsudgang i siden
Beskyttelseslåg til CCS-ladedåser CHARX connect universal
CHARX connect universal
Til rådighed i Q1/2026

CCS-ladedåser med ledningsudgang i siden

Til pladsbesparende montering i køretøjet

CCS-ladedåser type 2 CHARX connect universal fås nu også med en kabeludgang på 90°. Det sparer værdifuld installationsplads i elkøretøjet. Kunder, der skifter til 90°-inlets, behøver ikke at foretage ændringer i karrosseriets form takket være identiske geometrier.

Særlige egenskaber

  • Ladestandard: CCS type 2
  • Kabeludgang: 90° i højre side (venstre side på forespørgsel)
  • Ledningslængde: 2 m (andre længder ved henvendelse)
  • Indbygningsdybde: 128,5 mm
  • DC-ladestrøm i Boost Mode: op til 500 A
  • Kontinuerlig DC-ladestrøm: 200 A, 250 A
  • DC-isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • Aktuatorspænding: 12 V, 24 V

Dine fordele

  • Over 50 % pladsbesparelse i installationsdybden sammenlignet med vores CCS-ladedåser med lige kabeludgang
  • Mere praktisk og overskuelig installation af ledningsnettet
  • Undgåelse af temperatur-hotspots på grund af større bøjningsradius
  • Nem udskiftning takket være identiske skruegeometrier på alle CCS-ladedåser
  • IP6K6K/IP6K9K-beskyttelse på forsiden modstår højtryks- og dampstrålerengøring

Til rådighed i Q1/2026

Beskyttelseslåg til CCS-ladedåser

Optimal beskyttelse med smarte funktioner

Beskyttelseslågene giver IPX5-beskyttelse af kontaktområdet på vores CCS-ladedåser CHARX connect universal. Det betyder, at dine erhvervskøretøjer er ideelt udstyret til krævende miljøforhold. En valgfri funktionstast og statusvisning med LED kan tilføjes.

Særlige egenskaber

  • Opladningsstandarder: CCS type 1, CCS type 2
  • Mål (B x H x D): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (uden ekstraudstyr) eller 61,1 mm (med ekstraudstyr)
  • Beskyttelsesklasse: IPX5 (med lukket dæksel)
  • Tilslutning af LED-display og trykknap: 6-polet MCON-stik
  • Styring af LED-display: PWM
  • Støtte til UNECE R61

Dine fordele

  • Sikker beskyttelse af alle signal- og effektkontakter mod vandstråler iht. IPX5
  • Smart betjening: Når DC-låget åbnes, åbnes AC-låget automatisk
  • Ekstraudstyr: Visning af opladningsstatus med frit kontrollerbar RGB-LED og knap, f.eks. til at afbryde opladning
  • Enkel design-in takket være identiske skruepunkter til CCS type 1 og CCS type 2
  • Kompatibel med vores ladestyring CHARX control vehicle

Universelle CCS-ladedåser

Nu vedvarende opladning med 375 kW

Den nye effektklasse for CCS-køretøjsinlet CHARX connect universal muliggør nu permanent og ukølet HPC-opladning med 375 kW takket være et ledertværsnit på 120 mm². Der er endda mulighed for betydeligt højere ladeeffekt i korte perioder i Boost Mode.

Særlige egenskaber

  • Opladningsstandarder: CCS type 1, CCS type 2
  • Kontinuerlig DC-ladestrøm: 375 A
  • DC-ladestrøm i Boost Mode: >500 A
  • DC-isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • DC-ledertværsnit: 120 mm²
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • Certificeringer: CE, UL

Dine fordele

  • HPC-kompatibel: Kabeltværsnit på 120 mm² muliggør kontinuerlig opladning med 375 kW
  • Vand-, smuds- og støvtæt på grund af kapslingsklasse IP6K6K/IP6K9K i frontområdet, selv med åben opladningsklap
  • Nem design-in på grund af kompakt konstruktion, ensartede dimensioner og identiske skruepunkter
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949

Køretøjsinlets CHARX connect universal

Bredt produktsortiment

CHARX connect universal tilbyder et bredt produktsortiment af type 1- og type 2-AC-ladestikdåser, CCS-ladedåser og AC- og DC-køretøjsinlets efter GB/T-standard til det asiatiske marked.

Vores CCS-ladedåser fås med kabeltværsnit på 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) og 120 mm² (375 A). Dette muliggør ladeeffekter på op til 700 kW (700 A / 1000 V) i Boost Mode.

Der findes forskellige længder af DC-kabler. Kontakt os, hvis den ønskede kabellængde ikke findes i produktlisten. Vi er i gang med at udvikle MCS-køretøjsinlet og NACS-ladestikdåser.

Ladestikdåser til elkøretøjer til High Power Charging Oplev vores universelt anvendelige ladestikdåser

Elbil oplades med CCS-ladedåse, mens procesforløbet vises på en smartphone
Pt-1000-sensorer på begge DC-effektkontakter
Ladestikdåse til elkøretøjer med høj IP-kapslingsklasse
Elektrisk vejrengøringskøretøj med close up-billede af CCS-ladedåsers design-in
Kvalitetstest af køretøjsinlet
Elbil oplades med CCS-ladedåse, mens procesforløbet vises på en smartphone

De nye CCS-ladedåser med DC-ledertværsnit op til 120 mm² muliggør nu sikker HPC-opladning med 375 kW (375 A/1.000 V) og i Boost Mode over 500 kW (500 A/1.000 V). Afhængigt af eksterne faktorer, som f.eks. omgivelsestemperaturen, kan elkøretøjer oplades på få minutter.

Pt-1000-sensorer på begge DC-effektkontakter

En optimeret tilslutningsteknik minimerer opvarmningen af ​​tilslutningssystemet. De integrerede, meget præcise temperatursensorer sørger for en høj grad af sikkerhed, for på grundlag af temperaturvurderingen kan køretøjet dynamisk regulere den krævede ladestrøm. Pt-1000-sensorer er placeret på begge DC-effektkontakter. AC-serien indeholder et PTC-sensorsystem.

Ladestikdåse til elkøretøjer med høj IP-kapslingsklasse

Takket være det optimerede og smarte tætningssystem er vores køretøjsinlets blevet testet med succes i henhold til ISO 20653.
Hele ladestikdåsen er fuldstændig beskyttet iht. IP6K7 og IP6K5. Den er derfor beskyttet fra alle sider mod indtrængen af støv og vand op til en meters dybde, stænkvand og også mod berøring. Det gælder både for den del, der er monteret inde i bilen, og for det udvendige stikområde, også når opladningsklappen er åben. Ladestikdåsens stikområde har også kapslingsklasse IP6K6K og IP6K9K og er derfor beskyttet mod højtryks- eller dampstrålerensning.

Elektrisk vejrengøringskøretøj med close up-billede af CCS-ladedåsers design-in

Alle køretøjsinlets er konstrueret ekstremt kompakt i deres udformning. Desuden er de relevante udvendige mål og påskruningsgeometrier for CCS-ladedåser og AC-ladedåser indbyrdes identiske inden for samme type.

Det betyder, at producenter og ombygningsteknikere altid kan projektere med den samme indbygningsplads for alle elkøretøjer, uanset det tilsigtede marked – fra bus til motorcykel.

Kvalitetstest af køretøjsinlet

Vores køretøjsinlets CHARX connect universal er i overensstemmelse med de respektive standarder:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact elektromobilitet er certificeret iht. IATF 16949.

3D-visning

Alle detaljer i 3D

Se produktet med mange flere detaljer. Med zoom og rotation kan CCS-køretøjsinlet type 2 betragtes fra alle sider.

Udvikling af køretøjsinlet CCS type 1

Kundespecifikke løsninger Skræddersyede ladestikdåser til dine seriebiler

Er du på udkig efter ekstra betjeningselementer, LED-visning, kølekoncepter, integration af køretøjsinlet i køretøjets installationsplads eller andre skræddersyede elementer?
Vi udvikler gerne en skræddersyet opladningsgrænseflade til elkøretøjer til dit seriekøretøj i overensstemmelse med IATF 16949-kravene fra bilindustrien.

Kontakt venligst vores kontaktperson!

Din personlige kontakt

For alle spørgsmål vedrørende vores komponenter til elkøretøjer

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om vores ladestikdåser og vores køretøjsladestyringer og ser frem til dit opkald eller din e-mail.