CHARX T1HCI12-1AC48-2,0M1 - Køretøjsinlet
1271960

CHARX connect universal, AC type 1, Køretøjsinlet, 48 A , 250 V AC, Enkeltledere, længde: 2 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer, IEC 62196-2, SAE J1772, Til AC-kontakterne medfølger en beskyttelseskappe.

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Komplet produktprogram
Ensartede, pladsbesparende mål på indbygningspladser og påskruningspunkter på alle køretøjsinlets fra Phoenix Contact
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Vand- og støvtæt pga. høj kapslingsklasse