CHARX T2HI-ELOCK12V - Aflåsning
1331532

CHARX connect universal, Type 2, Aflåsning, Tilbehør, Enkeltledere, længde: 1 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, til anbringelse på køretøjsinlets, IEC 61851-1

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Ensartet, pladsbesparende indbygningsplads